卓上 ルーペ スタンド通販・販売特集
卓上 ルーペ スタンドの特集ページです。
スタンドルーペ No.1650やスタンドルーペ“ロングアイポイント”など卓上 ルーペ スタンドに関する商品を探せます。
スタンドルーペ No.1650
刃物先端部の確認から、小物部品の確認まで色々使えます!
【特長】
・両手が使えて大変便利です
・自在にレンズ位置を変えられるフレキシブルタイプ
・ベースが鋳物で重く、スタンドが安定
【用途】
・細かい作業や、工場での検査等に
もっと読むスタンドルーペ“ロングアイポイント”
0
【特長】
・ロングアイポイント&ロングピント可動範囲35mmで作業状況に柔軟に対応できます。
・フレキシブルアーム部が長く、最長でA4版が入るサイズです。
・光学アクロマートレンズを採用しています。
・36mmの大口径レンズで広い視野が確保できます。
・レンズ部の微調整で焦点の調整がし易く、基板など対象が立体的でも対応できます。
【用途】
・精密部品の検査。
もっと読む中型スタンドルーペ90
0
倍率2.5倍のスタンドルーペ。
材質:ガラス・鉄・真鍮・他
質量(g)835
種類:レンズガラスレンズ
アーム長さ(mm)200,サイズ(mm)縦98×横98×高66(mm)
もっと読むマグスタンドルーペ SL-09(ハードコートレンズ)
0
大口径100mmレンズで手元を大きく拡大できるルーペ。
【特長】
・高さや角度、方向が自由自在に変えることが可能な光学機器
・キズがつきにくいハードコートレンズを採用
・強力マグネットの固定式
・マグネットでの取付けができない場所への取付けに便利な保護板付(裏面強力粘着シール付)
・マグネット脱着レバーで簡単に外すことができる
【用途】
・工作機械や作業机等の側面や端面に装着して手元を拡大
もっと読むスタンドルーペ ユニバーサル式
0
レンズ角度を自在に変更できるユニバーサル式のスタンドルーペ。
【特長】
・台付なので細かい作業などで両手が使用可能。
【用途】
・部品の組み立てや検査などに最適。
もっと読むワイドビュースタンドルーペ(角レンズ・丸レンズ)
0
自立可能な金属製をベースに3種類の樹脂製レンズを組み合わせた簡易型拡大鏡。
【特長】
・大型の角レンズ(2倍)と丸レンズ(4倍、7倍)を組み合わせ
・プラスチックレンズにはハードコートを施し、キズが付きにくい
・大きい角形レンズは倍率2倍でサイズは110×145mm
・丸型レンズは4倍/Φ30(直径30mm)、7倍/Φ25(直径25mm)の2種類
・未使用時には折りたたむ事で、A5サイズになり、収納や持ち運びに便利
・ご家庭から工場での作業まで、様々な場所で使用可能
【用途】
・拡大観察や簡単な外観検査、精密作業に
もっと読むフレネルレンズルーペ
0
【特長】
・230mmのフレキシブルアームで高さや角度・方向を自由自在に変更可能。
・広範囲の拡大が可能。
・レンズの端でも視野の歪みがありません。
LEDライト付スタンドルーペ 本体/専用ポール
0
【特長】
・130mm大型レンズを搭載しています。
・20個のLEDで明るく検査がしやすいです。
・本体(型番:CMS-130)にはACアダプター、バッテリーボックスクリップ、レンズカバー、説明書が付属しています。
・専用ポール(型番:CMS-1)を併用すると、座って作業する際、丁度よい高さになります。
【用途】
・両手を使う組立作業、検品など。
もっと読む