卓上 ミニ ボール盤通販・販売特集
卓上 ミニ ボール盤の特集ページです。
卓上ボール盤 パーツや卓上ボール盤 SDP-300Vなど卓上 ミニ ボール盤に関する商品を探せます。
卓上ボール盤 SDP-300V
鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。
【特長】
・真っ直ぐに穴あけができます
・一定の深さで穴あけ作業ができます
・大きな径の穴あけが楽にできます
・穴あけ深さ調整機能付きです
・回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)
もっと読む卓上ボール盤TB131
0
マキタの卓上ボール盤TB131。
【特長】
・ベルトの掛け替えで5段階変速、テーブル左右45度傾斜
卓上ボール盤,12段変速
0
【特長】
・作業内容に応じて調整可能な12段変速。
・ワークテーブルは角度と高さが調整可能。
【用途】
・各種材料の穴あけ作業。
もっと読む卓上ボール盤用バイス
0
【特長】
・適用モデル:TB131
・サイズ:150×175mm
【用途】
角材、丸材の固定に。
もっと読む卓上ボール盤 600W
【特長】
・強力600Wモーター採用し、鉄工13mm・木工30mmも簡単に穴あけできます
・大型(フトコロ寸法125mm・全長750mm)ですから、大きな材料の穴あけ加工、長尺のキリを使う穴あけ作業に最適です
・ワークテーブルの上下移動は片手ハンドル操作でできます
・深さストッパーゲージ付きで複数の同じ深さの穴あけも簡単にできます
・ベルト掛替式速度5段階調整機能付きで最適な回転速度に調整できます
【用途】
・鉄工・木工での穴あけ作業・大型工作の多い木工作業
もっと読むPower sonic ミニボール盤 MDP-100
0
【特長】
・ホビーに便利なミニサイズ
・深さ調整機能付
・プーリによる3段階変速+速度調節機構付で最適な回転速度設定が可能
・スピンドルテーパサイズ:BT30
【用途】
・軟金属や木材、プラスチックやアクリル等の垂直穴あけ作業に
もっと読む