半波整流通販・販売特集
半波整流の特集ページです。
制御端子付全波/半波整流電源や半導体接点内蔵全波/半波整流電源など半波整流に関する商品を探せます。
制御端子付全波/半波整流電源
【特長】
・OPR形電源は、商用電源を直接整流して直流出力を得る小型の電源で、全波整流方式と半波整流方式の2種類があります
・制御入力端子を備え、バックサージ吸収素子を内蔵していますので、商用電源・負荷ブレーキ・制御接点に接続するだけの簡単な接続で使用できます
半導体接点内蔵全波/半波整流電源
0
出力の制御接点として、半導体による無接点スイッチ回路を内蔵していますので、大型で寿命の短い接点を使用することなく、小型のリレーやスイッチ、プログラマブルコントローラ等から直接駆動できます。
小型全波/半波整流電源
0
ORM形電源は、商用電源を直接整流して直流出力を得る小形の電源で、全波整流方式と半波整流方式の2種類があります。
【特長】
・整流回路を樹脂製ケースにコンパクトにまとめた小形・軽量の電源です
・取付けスペースがわずかですので、無励磁作動ブレーキに直接取り付けて使用することができます
・交流側での開閉を基本としていますが、外部回路にバックサージ吸収素子を接続することで、直流側での開閉が可能です
もっと読むKR形 電磁/永電磁ホルダ用整流器
0
交流電源を直流に整流して出力する電装品。
【特長】
・電源コード2m(プラグ付)が標準装備。背面端子構造で電磁石の簡単接続だけで使用可能(KR形)。
・外部制御端子を標準装備し、自動運転にも対応可能。コンパクト化により盤内設置が容易(KR形)。
・残留吸着力を高速で消磁処理でき、ラインのスピードアップが可能(RH-M形)。
・電圧調整で積み重なった鋼板ワークの1枚取り搬送やパーツの1個取りが可能(RH-M形)。
【用途】
・交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する標準タイプの電装品(KR形)。
・ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に対応させることができる電装品(RH-M形)。
・ハイブリッドホルダ専用の電装品(KR-H形)。KR-H1015はリレー接点式。
もっと読む- CAD:
- 2D
電磁ホルダ コード縦向きタイプ
0
【特長】本体吸着部のまわりにコイルをまいた電磁ホルダです。(極性任意で変更可能)・工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬に使用します。・磁力のON/OFFとその遠隔操作に電気的制御が応用できます。・電源として整流器が必要です。対応する電圧の整流器を選択ください。(適合整流器:MGEC)
- CAD:
- 2D
- /3D
スパークキラー S・SBシリーズ
仕様に合わせリードタイプと被服電線タイプより選定できるサージノイズ対策品。
【特長】
・100Vacライン専用。
・汎用小型形状。
・定格AC150で主要国対応の安全規格取得。
【用途】
・直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 値下げ
UL
CSA
ノイズフィルタ(単相、高減衰タイプ)
【用途】
単相電源ラインからのノイズ防止、高減衰タイプ
【特長】
・セルフアップネジ、開閉式カバーにより作業性向上
・DINレール取付タイプもラインナップ
もっと読む- 一部SALE 2025/08/31まで
- 数量スライド割引
松井製作所 周辺機器その他用 電磁接触器
0
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。