千住 金属 フラックス通販・販売特集
千住 金属 フラックスの特集ページです。
スパークルフラックス T-1やスパークル TSURU22-F2-60シリーズなど千住 金属 フラックスに関する商品を探せます。
フラックス BS-T20B・BS-T2005
0
【特長】
・はんだ付け後のフラックス残渣を除去します。
・残留フラックスの経年変化によるプリント基板への浸食を防ぎ、信頼性を向上させます。
・ビニールリード線、プラスチック部品を侵すことなく使用することができます。
・プリント基板用防湿剤BS-C20Bと併用することにより更に信頼性が向上します。
もっと読むフラックス
0
【特長】
・乾燥して固まったり、吸湿しない水溶液タイプです。
・そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
【用途】
・ロウ付け作業に。
もっと読む電子部品・PCB用フラックス FS-200
広がりにくい鉛フリーはんだでもよく広がります。
鉛フリーはんだにおすすめ電子部品用フラックス。
【特長】
・ハケ付キャップで作業効率アップ
・マニュアルソルダリングのために開発されたはんだこて専用フラックス
・鉛フリーはんだ対応
・使いきり少量20mlボトル入り
・フラックスとしての活性域を、噴流式はんだ槽用フラックスより高い温度帯に設定しており、はんだこてのように母材を急速に加熱するようなはんだ付けにも十分な能力を発揮します
・手はんだ付けの作業効率UPに特化した信頼のフラックス
もっと読むはんだ用フラックス(銅、銅合金用)
0
【特長】
・真鍮、銅合金専用です
・高活性・即効性の水溶性フラックスです
・鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます
・残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です
【用途】
・銅、銅合金用(真鍮等)
・ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
スパークル70
【特長】
スパークルハンダの作業性は維持したまま、ヤニ切れとフラックス飛散の改善がされており、使い勝手に優れています。
また、臭気の改善も行われているためニオイが気になりにくいです。