アルミ制御タッチパネルボックス TBOX H200 オールインワン GT2105搭載
0
タッチパネル・スイッチ・ケーブルがオールインワンなので、すぐに使えます。
【共通仕様/材質】
・筐体:アルミ押出材(シルバーアルマイト処理)、キャップ:ABS樹脂(ガード付)、ケーブル:複合ケーブル
【共通仕様/スイッチ付】
・非常停止:A165E-LS-24D-01(オムロン) 赤:照光式非常停止
・押しボタン:A165L-JGM-24D-1(オムロン) 緑:照光式/A165L-JRM-24D-1(オムロン)赤:照光式(照光電圧はDC24Vです。)
【搭載タッチパネル】
・三菱製 GT2105-QTBDS(カラー)/GT2105-QMBDS(モノクロ)の2タイプ
- CAD:
- 2D