切削・研削液(水溶性)通販・販売特集
切削・研削液(水溶性)の特集ページです。
水溶性切削・研削液“エクスカリバー”や高性能水溶性切削液・研削液“オーガニックシリーズ”など切削・研削液(水溶性)に関する商品を探せます。
高性能水溶性切削液・研削液“オーガニックシリーズ”
【特長】・高い吸着率と高密度な分子構造により、油性並みの浸透度・潤滑性を実現します。・塩素系添加剤やPRTR対象物質を一切使用していない為、環境に優しい商品です。・透明感を保持するため、機械周りの汚れを防止します。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
水性切削液 / 水性研削液
0
・被削材はアルミと一般鋼材、2種類のラインナップを展開しています・ワークが錆びない・機械が錆びない・臭わないが特長です
水溶性研削油 ノリタケクール
【特長】
・エマルションタイプの研削油です
・潤滑性に優れ、アルミの切削・研削にも適しています
<ES20KP-D>
・超硬専用研削油です
・超硬材の腐食、液の赤色化を防止します
<N60TCS-D>
・ソリューションタイプの研削油です
・低発泡、耐腐敗性最高品です
<NKZ-D>
・シンセティックタイプの研削油です
・洗浄性、潤滑性に優れます
<SECY-D>
【用途】
・鋼、FC、アルミの研削・切削加工に
<ES20KP-D>
・超硬および鉄系材料の研削加工に
<N60TCS-D>
・鋼、FCの研削加工に
<NKZ-D、SECY-D>
もっと読む水溶性切削油剤ユシローケン (エマルション型)
0
【特長】
・耐腐敗性に優れています
・改正PRTR法対象物質を含みません
・機械まわりが汚れにくいエマルション。潤滑性に優れる。アルミ変色が少ない(FGE180)
・硫黄系極圧添加剤を含有する重切削用エマルション(FGE366)
【用途】
・NC旋盤、マシニングセンター、複合加工機、多軸機、など
・鋼・FC・アルミ合金の切削・研削(FGE180)
・鋼の重切削(FGE366)
もっと読む水溶性研削液 GRV-10908 18L
0
【特長】
・通常の研削、切削能力を有し、防腐、防錆性が高い。
・ホットメルト系ワックス、松ヤニなどへの溶解性が低い。
・pHが弱アルカリ性でヌルつかない手肌に優しい研削液です。