切り粉かご通販・販売特集
切り粉かごの特集ページです。
カゴ丸型やカゴ角型など切り粉かごに関する商品を探せます。
カゴ丸型
0
積み重ね(ネスティング)可能な洗浄用かご。
【特長】
・通気性、水切り抜群、ささくれの心配なしで衛生的。
・材質はポリエチレン(PE)。
【用途】
・野菜などの水切りや収穫に最適。
もっと読むカゴ角型
0
通気性、水切れ性に加え、衛生面、作業性に優れているカゴ。
【特長】
・積み重ね(ネスティング)可能。
・製造国:日本。
・角型。
【用途】
・野菜などの水切りや収穫に最適。
・水産用。
もっと読むステンレス 洗浄カゴ(丸型)
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れ手入れもしやすいため、洗浄カゴにも最適です。
部品洗浄や金具の脱脂処理に便利です。
ステンレス 洗浄カゴ(角型)
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れ手入れもしやすいため、洗浄カゴにも最適です。
部品洗浄や金具の脱脂処理に便利です。
角かご浅型
0
【特長】
・書類・資料の仕分けに便利です
・キッチンバットと組合せれば水切りカゴとしても使用できます
・各シリーズ毎で積み重ねできます
【材質】
・ポリプロピレン
もっと読むワイヤーバスケット
0
【特長】
・8mm以上の大きさの物のストック・洗浄作業が可能です
・足付により一度水切りした液体が底に触れず衛生的です
・コーナー部にステンレス板の採用により上・横からの衝撃に強くコーナー部の破損が少なくなり耐久性がアップしました
・同サイズのバスケットをコンパクトに収納可能
・ハンドルを内側にする事により重ねたまま、洗浄・乾燥・ストックが場所をとらずに出来ます
・取手を内側にすることにより、上部に同サイズのバスケットを重ねることができます
・テーパー型タイプでハンドルを外側にすると、本体同士でネスティングできます
・汚れが網に残りにくく、また網のへたり、めくれや網の破損による金属混入がなく、安心して使用できます
【用途】
・洗浄作業を頻繁に行うパーツ加工工場、食品加工工場、厨房、医療施設、研究施設などの洗浄の際の水切りに最適です
もっと読む延縄ザル2尺
0
【特長】
・水切れが良く吸水しないため衛生的です。
・耐久性に優れ、軽量で作用性に優れています。
【用途】
・乾燥用ザル
・ふるい
もっと読む