分度器 丸型通販・販売特集
分度器 丸型の特集ページです。
分度器ラベル【10個入り】やプロトラクタ No.192-S2など分度器 丸型に関する商品を探せます。
分度器ラベル【10個入り】
0
分度器ラベルです。
【特長】
・材質はPETフィルムです。
・使用温度は-20℃~80℃。
・接着剤(アクリス系二液型)が塗布されておりますので剥離紙を剥がして使用下さい。
もっと読むプロトラクタ No.192-S2
0
治具や機械に取り付けて使用できる分度器型プロトラクタ。
【特長】
・分度器の平円の板で、取付穴径φ5(穴径5mm)で治具や機械に取付けて使用可能な角度計。
【用途】
・治具及び機械等に取り付けて角度の測定に使用。
もっと読むATプロトラクター
【特長】
・従来の分度器は外測角度のみの測定に限られていましたが、このATプロトラクターN0.70は内側、外側の角度が測定できますので、面倒な型紙を作っての測定、位置決めは不要
・どんな鋭角も測定が可能です
ベベルプロトラクターB級焼入
0
【特長】
・機械、金型、治工具の角度測定、組み立て等にご使用ください。
・最小読み取り値は5分(角度分)です。
・ご希望により、A級精度品も製作いたします
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
プロトラクタ No.300
0
大形プロトラクタ!計測物によりお選びください。
【特長】
・シルバー仕上。
・T型ハンドルロックナット(PRT-300SW、PRT-400SW)。
【用途】
・角度の測定。
もっと読むユニバーサルベベルプロトラクター
0
組み立てや角度測定に使用する角度計。
【特長】
・目盛が鮮明。
・目盛合わせが微動式であるため角度合わせが容易。
・円周360°目盛と副尺目盛とが、合致した所の目盛を読み取る。
【用途】
・機械の組み立て、金型、治具などの組み立て、また角度のケガキなどに。
もっと読むプロトラクタ No.193
治具や機械に取り付けて使用できます。
【特長】
・分度器の正円の板で、治具、機械に取り付けて使用すると便利な角度計。
・ステンレス仕上。
【用途】
・治具及び機械等に取り付けて角度の測定に使用。
もっと読む通常価格(税別) :
3,000円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
プロトラクタ No.1000
0
大型プロトラクタ!計測物によりお選びください。
【特長】
・シルバー仕上。
【用途】
・角度の測定。
もっと読むセンターゲージ 角度 55°・60°
ねじ切り用バイト刃先角度検査用センターゲージ。
【特長】
・一般ねじ切り用バイト刃先の角度を検査可能。
・材質は、機械構造用炭素鋼。
【用途】
・旋盤などでねじ切りする際、バイト刃形の角度検査に使用。
もっと読むレベルプロトラクター
0
【特長】
・角度、傾斜、水平、垂直の測定ができます
・Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷時の精度が確保できます
・水平、垂直はシグナル音を出せます
・本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります
・測定終了後、自動的にスイッチオフになります
・乾電池の減衰を電池マークでお知らせします
・マグネット付きだから手を離しての作業ができます
・底面:マグネット付(マグネット吸着力 6kg×2)、Vミゾタイプ V幅10mm(マグネットなし)
・防じん防水規格:IP54
もっと読む