分別回収ボックス通販・販売特集
分別回収ボックスの特集ページです。
(回収用屑入) 分別回収ボックス SGR-120(窓付) や回収バスケットS 資源ゴミ回収ボックスなど分別回収ボックスに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
回収バスケットS 資源ゴミ回収ボックス
0
効率よく回収可能なキャスター付の専用ボックス。
【特長】
・回収内容の表示パネル付き。
・折りたたみ式。
・塩ビ不使用。
【用途】
・リサイクル品の効率的な回収に最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ステーションボックス ゴミ箱
0
キャスター仕様、アジャスター仕様、固定台仕様の3タイプから選べるゴミ箱。
【特長】
・上下扉を開ければフルオープンになり、底面フラット構造で清掃が楽にできる。
・高さ、奥行きが同じなので、容量の違うサイズを2台以上の組み合わせができる。
・美観を損なわないシンプルスタイル。
・30mmの南京錠で施錠が可能。
・透明タイプは中が見える事で分別意識が向上でき、複数台設置時には、ゴミ捨てがスムーズにできる。
【用途】
・集合住宅、公共のゴミ収集所などに利用可能。
・ゴミの分別に最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
(回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730
0
【特長】
・再生PETを使用し、水洗い可能の折りたたみ式回収ボックスです。
・簡単に小さく折りたためます。
・水洗いだけの簡単な手入れが可能です。
【用途】
・イベント会場などの屋外。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ワイドダストボックス
0
φ75mmキャスター付ワイドダストボックスです。
材質:ポリエチレン(再生樹脂)
Rジョイント分別ボックス TRJ03A
0
【特長】
・必要数に応じて分別ボックスを連結でき、ばらつきを防ぎます。
・ポリ袋止め付です。
・3色のフタでゴミの分別が容易にできます。
【材質】
・本体・フタ:ポリプロピレン(PP)
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
(回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-340
0
【特長】
・再生PETを使用し、水洗い可能の折りたたみ式回収ボックスです。
・簡単に小さく折りたためます。
・水洗いだけの簡単な手入れが可能です。
【用途】
・イベント会場などの屋外。
もっと読むテラモト エコン ダストボックス#90 本体
0
【特長】
・4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です
【商品仕様】
・分別屑入れとして
・約W430×D430×H610mm
・材質:ポリプロピレン
・JANコード:4904771109725
・トラスココード:855-0987
・質量:2.7kg
もっと読むダストボックス 本体 ホワイト 90L
0
【特長】
・どの容器も同じ奥行寸法なので、容量違いの商品を並べてもすっきり見えます。
・フタの色で分別が徹底できます。
・8種類の分別シール付き(フタに付属)です。
・※分別シールは蓋1枚につき、1枚同梱しています。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
もっと読む