分 電 盤 配電盤通販・販売特集
分 電 盤 配電盤の特集ページです。
分電盤ユニット RD864シリーズや分電盤パーツ 高圧中継端子台など分 電 盤 配電盤に関する商品を探せます。
分電盤ユニット RD864シリーズ
0
ラック内機器への電源供給用のラックマウント型分電盤
【特長】
・幅18mmのブレーカ(プチスリム)を搭載しています。
・一次側プラグイン、二次側速結端子のねじレス構造です。
・分岐ブレーカは200Vへ電圧切替可能です。(単相3線式100/200Vタイプのみ)
・前面透明保護カバー付です。
もっと読む- CAD:
- 2D
分電盤パーツ 高圧中継端子台
0
6KV軽量型エポキシ碍子をベースとした、高圧電線の中継端子台です。
【特長】
・保護カバー等に塩化ビニールは使用しておりません
・取付けバーが垂直に立っているため端子の取付けが簡単
・充電部を透明カバーで覆っているため安全です
・エポキシガイシに取り付けて使用
もっと読む通常価格(税別) :
1,849円~
一部当日出荷可能
操作盤 スチールタイプ
【特長】
タッチパネル、BOX、スイッチ等を自由に選べて回路図、盤姿図、CADデータもダウンロード可能な操作盤,設計サイトです。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
IEC
JIS
電安法PSE
分電盤型ノーヒューズブレーカ
累計販売台数1万台突破。省スペース対応の分電盤用ノーヒューズブレーカ。
- CAD:
- 2D
操作盤 アルミタイプ
【特長】
タッチパネル、BOX、スイッチ等を自由に選べて回路図、盤姿図、CADデータもダウンロード可能な操作盤です。
分電盤用SPD クラスII
自動切離し装置内蔵の分電盤用SPD。
【特長】
・JIS協約形配線用遮断器2極寸法の幅50mmで、盤内取り付けが容易
・自動切り離し装置内蔵、SPD機能表示付き、劣化接点出力対応(Sタイプのみ)で、劣化時も安心機能付き
・応答性に優れ、無続流
・感電防止端子カバー付き
・取り付けは3パターン(DINレール・連接取り付け板・取付金具によるネジ止め)
【用途】
・各種低圧電源回路を雷サージから保護
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
17,859円~
一部当日出荷可能