凹凸ガラス用遮熱シート通販・販売特集
凹凸ガラス用遮熱シートの特集ページです。
アサヒペン ガラス用遮熱シート 46cm×2m クリヤやアサヒペン ガラス用遮熱シート 92cm×2m シルバーなど凹凸ガラス用遮熱シートに関する商品を探せます。
アサヒペン ガラス用遮熱シート 46cm×2m クリヤ
0
【特長】
・太陽の日射しを約40%カットしてします。
・粘着剤を使用しない吸着タイプ。張り直しがきき、はがした際に粘着剤が残らないです。
【用途】
・節電、省エネ対策に。
【商品仕様】
・色:クリア
・長さ(m):2
・幅(mm):460
・厚さ(mm):0.2
・用途外:網入りガラス・ペアガラス・型板ガラスの凹凸面・浴室内など
・JANコード:4970925115812
・トラスココード:824-8816
・質量:400g
【材質/仕上】
・シート:軟質塩化ビニール、裏紙:紙
もっと読むアサヒペン ガラス用遮熱シート 92cm×2m シルバー
0
【特長】
・太陽の日射しを約80%カットしてします。
【用途】
・節電、省エネ対策に。
・日よけに
【商品仕様】
・色:銀
・長さ(m):2
・幅(mm):920
・厚さ(mm):0.07
・用途外:網入りガラス・ペアガラス・型板ガラスの凹凸面・浴室内など
・JANコード:4970925116710
・トラスココード:824-8818
・質量:510g
【材質/仕上】
・シート:ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂、裏面フィルム:ポリスエテル
もっと読むアサヒペン ガラス用遮熱シート 46cm×2m シルバー
0
【特長】
・太陽の日射しを約80%カットしてします。
【用途】
・節電、省エネ対策に。
・日よけに
【商品仕様】
・色:銀
・長さ(m):2
・幅(mm):460
・厚さ(mm):0.07
・用途外:網入りガラス・ペアガラス・型板ガラスの凹凸面・浴室内など
・JANコード:4970925115805
・トラスココード:824-8815
・質量:250g
【材質/仕上】
・シート:ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂、裏面フィルム:ポリスエテル
もっと読む遮光・遮熱シート 45STDシリーズ
0
【特長】
・窓ガラスに貼り付けることで、熱を遮断し室温の上昇を抑えることが可能です
・水をふきつけるだけで貼り付け可能です
・可視光線を透過する為、外側を見ることが可能です
窓ガラス発熱シート
0
【特長】
・太陽光を吸収し発熱します
・窓際の冷えをブロックし、断熱・保温・結露抑制のトリプル効果で暖房効率を高めます
・省エネ対策に
【材質】
・ポリエチレン
もっと読むアルミ遮熱シート 吸着タイプ
0
エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。
アクリル吸着によりしっかり吸着し、簡単にはがせます。
カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます。
カッティングシート 遮光 VS079(チャコールグレー)
完全不透過仕様の簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシート。
【特長】
・装飾用シートのスタンダード
・光の透過を完全になくすことができる製品で、主に電飾看板用として使用されています
・ガラスに対して再剥離系ののりを使用
・屋内、屋外短期用に
・簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシート
・社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途に使用可能
・光を透過しないため、暗室、遮光などに
【用途】
・容易に暗室が作れる
・内照式サインの抜き文字として
もっと読むロールスクリーン型遮光シート“ローリン”
0
【特長】
・ロールスクリーン式の遮光シートです。
・自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。
・吊り下げ式なので従来の遮光衝立を置けないような狭い場所にも設置可能です。
【用途】
・溶接作業で発生する目に有害な紫外線を遮断し、周囲の作業者及び見学者などの目を守ります。
・開け閉めが容易なので、よりこまめに遮光していただけます。
もっと読む- 一部SALE 2025/08/31まで
- 数量スライド割引
アルミ遮熱シート 吸着タイプ TALSシリーズ
0
【特長】
・エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます
・アクリル吸着によりしっかり吸着し、簡単にはがせます
・カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます
【用途】
・夏場のエアコン室外機の温度上昇の抑制に
【材質】
・表材:アルミパウダーコーティング
・中材:ポリエステル
・裏材:アクリル樹脂
もっと読む