冷却 水 クーラント 液通販・販売特集
冷却 水 クーラント 液の特集ページです。
循環液温調装置 水冷却式サーモチラー 清水・脱イオン水(純水)タイプ HRWシリーズや循環液温調装置 水冷却式サーモチラー フッ素化液タイプ HRWシリーズなど冷却 水 クーラント 液に関する商品を探せます。
油水分離機(油水分離・固液分離)
0
【特長】
・分離槽とポンプユニット部が分離可能で、簡単に分解掃除ができます
・液面変動に対し自動追従する吸引部を採用しています(PAT.取得済)
・ベローズポンプを採用し安定して浮上油を回収します(呼び水不要空運転可能です)
・回収能力1.5倍UPしています(従来比)
・悪臭を解消します
【用途】
・工作機械クーラントタンクの浮上油回収
・油水の分離
・コンプレッサーなどドレン水の浮上油除去
・加工部品の洗浄工程での浮上油除去
・油水分離槽
・冷却水などの混入油の除去まる排水処理施設の浮上油回収
もっと読むミニクール
ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整可能なミニクール。
【特長】
・ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。
・エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差し込み、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。
・ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。
・コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。
【用途】
・ベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易にエアースプレー状の切削液の吹き付けが可能。
もっと読むクーラントバルブ SGCシリーズ
0
【特長】
・摺動部の軸ブレを防止し、ゴム部品の寿命を延ばします。また主弁のシール性も向上させます
・クーラント液の液漏れを完全に遮断
・スクレーパ効果もあるため2重の安全設計
・シール材質の選択可能(NBR/FKM)
・主弁が作動中、異物の侵入を防ぎます
・弁開、弁閉の確認が可能
・2側面に設置可能(SGC2、3、4のみ)
・グリースの消失を防ぎ寿命を延ばします
・外部パイロット電磁形/エアオペレート形
・シリーズ:SGC200/SGC300/SGC400
・弁形式:N.C./N.O.
もっと読む- CAD:
- 3D
低圧クーラントポンプ 全揚程 1.5~5m
【特長】
・モーター部とポンプ部の一体化により小型軽量化を実現。
・導線の接続は端子台固定式。
・50/60Hz兼用。
【用途】
・工作機械などの切削液の循環用。
・冷却装置の循環。
もっと読むマグネットベースクーラント(ノズル付)
0
【特長】
・600Nの強力マグネットで、金属加工現場でのクーラント配管がとても便利です。
・フレキノズル付で、流体は液体・気体で使用可能です。
・ノズル先端を回すと、流量が調節できます。
【用途】
・金属加工の冷却・乾燥・洗浄などに。
もっと読むセミドライ式給油冷却機“マジックカットe-ミスト標準セット”
【特長】
・セミドライタイプの給油冷却機です。
・目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
・液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
・どんな機械にも取り付け簡単です。
・特にアルミ、ステンレス系の切削に最適です。
【用途】
・コンベヤへの無人給油に。
・ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞りなどの冷却・潤滑・切り粉飛ばしに。
もっと読む1/4" クーラントホースキット
0
【商品仕様】<セット内容>…
・コネクター…EA991EH-1、-2(各1個)
・ノズル…EA991EL-1.6、-3、-6(各1本)
・ホース…EA991EB-2(2本)
・材質…アセタール樹脂
・用途…金属加工機械のクーラント液用など
・パーツ組合せで角度・長さ・口径を自由自在に組替可能です。
・耐薬品、耐衝撃、耐熱性
・接続径…1/4"
・JAN:4548745448894
もっと読む