円形 アクリル通販・販売特集
円形 アクリルの特集ページです。
透明樹脂円形プレートやアクリルプレートなど円形 アクリルに関する商品を探せます。
アクリルプレート
板厚3~25㎜のアクリルプレートです。
【標準大口対応】標準サイズ・穴加工付タイプは21枚から100枚は、お見積り不要で15%値引き。側面フライスは11本から20枚は、お見積り不要で5%値引き。
板厚2㎜以下はこちら
樹脂シートよりご選定ください。
円形プレートはこちら
透明樹脂円形プレートよりご選定ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
金属ボックス
異品・不良品の払い出し等に便利な金属ボックスです。【材質】SUS304
- CAD:
- 2D
- /3D
MCナイロンプレート
※食品衛生法適合についてPDFの特性表内容は23年3月時点の情報であり最新の情報ではありません。【特長】・MCナイロンは様々な工業用途に使用される汎用エンプラです。
- CAD:
- 2D
- /3D
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
透明色、穴加工なしのアクリル板です。
【仕様】
・グレード:スタンダード
・厚み:2~5mm
・幅:100~900mm
・長さ:200~1,600mm
もっと読む