工業用内視鏡F300-6.0mm1m articulation Hyperion probe
0
【特長】
・プローブは155°可動で、エンジンオイル・航空燃料・タービンオイル等に耐性があります。
・画像回転機能により、文字の読み取りが容易にできます。
・ダストフリー機能により、水滴や埃による乱反射をキャンセルし、鮮明な観察が可能です。
【商品仕様】
・型番:F300-6.0mm1m articulation Hyperion probe
・解像度:640×480ピクセル
・保存形式:JPEG・AVI
・焦点距離:10~60mm
・機能:ブースト・画像回転・反射防止・ダストフリー
・電源:単3乾電池×4本(テスト用付属)
・防塵・防水:本体/IP55、カメラケーブル/IP67(操作部・接合部は除く)
・サイズ:本体/116×140×42mm、プローブ/φ6mm×1m
・重量:本体/約300g、プローブ/約200g
・付属品:クランプ(本体固定用)、SDカード(4GB)
・※医療用途にはご使用できません。
もっと読む