内視鏡工業用通販・販売特集
内視鏡工業用の特集ページです。
液晶付内視鏡ファインスコープ 3.9/5.5mm径 1M/3Mモデルや部品 点検鏡・拡大鏡など内視鏡工業用に関する商品を探せます。
部品 点検鏡・拡大鏡
0
点検鏡、拡大鏡専用の部品。
【特長】
・光学機器の点検鏡、拡大鏡の部品を、低価格で交換できる。
・9種類のバリエーションで、交換用途にあわせて選択できる。
・鏡枠付点検鏡A-1・D-1兼用、鏡枠付点検鏡A-2・D-2兼用、鏡枠付点検鏡A-3・D-3兼用、等がある。
【用途】
・鏡、継手等の点検鏡、拡大鏡の交換用部品として利用可能。
・損傷、欠損時等の部品の交換に最適。
もっと読む工作顕微鏡用L型・C型鏡筒
0
【特長】
・内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます
・接眼レンズの視度調整により、拡大した像をはっきり見ることができます
点検鏡 拡大鏡(丸型・楕円型)
伸縮棒付きの鏡。
【特長】
・鏡の角度を自由に変えることができる。
・柄が伸縮するので、背面や狭い場所など見えにくいところも鏡に映して見る事ができる。
【用途】
・自動車のエンジンルーム、機械の内部、機械の背面などの点検、観察に。
もっと読む通常価格(税別) :
1,316円~
一部当日出荷可能
ルーペ単眼鏡 Monoシリーズ
0
【特長】
・1台でルーペにも単眼鏡にも使えます。
・ルーペ距離から中間・遠方まで、連続・スライド式でスムーズにピント調節可能です。
ドーム照明 間接照射ドーム・半円筒型 KM-Tシリーズ・KM-Kシリーズ
0
ハーフパイプ形状の間接光ドーム照明。
【特長】
・間接照射型、半円筒形状の拡散均一照射ドーム照明です。
・長尺ワーク、R面状ワークへ均一照射です。
・照明天井側に高反射効率のリフレクション材をハーフパイプ形状に取り付けてあります。
・照明下部に実装されたLED 光が、反射効率の高い半円筒内面を照射。柔らかな間接光で被写体を照射します。
・長手方向寸法の異なる3機種を用意しました。複数ワークや長尺ワークの一括照射にも対応します。
・赤・白・青・緑・赤外・紫外色を標準で揃えています。検査対象や目的に応じた発光色の選択にもすぐ対応できます。
【用途】
・曲面形状製品・金属製品・不定形ワークなどにおける複数個の一括照射。
・長尺ワークや長方形ワークの間接均一照射など。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
接眼レンズ L-546
0
L-46/51実体顕微鏡用の10倍,20倍の接眼レンズ。
【特長】
・倍率はL-546-10が倍率10倍(×10)、L-546-20が倍率20倍(×20)。
・アイカップ(短)眼鏡をかけたまま検視と(長)裸眼、コンタクト装着時で使い分ける。
・実体顕微鏡の適合機種はL-46/L-51/L-461/L-514/L-KIT543/L-KIT544/L-KIT545/L-KIT546/L-KIT547。
・目の下(頬骨あたり)に軽くアイカップを当てるだけで、目の位置が安定。
【用途】
・実体顕微鏡の接眼レンズに最適。
もっと読む