六角 圧縮 ダイス通販・販売特集
六角 圧縮 ダイスの特集ページです。
コードレス電動油圧式圧縮工具用 圧着端子用ダイスやM 2-M18 タップダイスセット(並目/細目)など六角 圧縮 ダイスに関する商品を探せます。
M 2-M18 タップダイスセット(並目/細目)
0
【商品仕様】
・材質…アロイスチール
・先・仕上げタップ35本、ダイス35個
・サイズ…(メトリック並目・細目)
M2×0.4・M3×0.5・M4×0.7・
M5×0.8・M6×1.0・M6×0.75・
M7×1.0・M7×0.75・M8×1.25・
M8×1.0・M8×0.75・M9×1.25・
M9×1.0・M9×0.75・M10×1.5・
M10×1.25・M10×1.0・M10×0.75・
M11×1.5・M11×1.25・M11×1.0・
M11×0.75M12×1.75・M12×1.5・
M12×1.25・M12×1.0・M12×0.75・
M14×2.0・M14×1.5・M14×1.25・
M14×1.0・M16×2.0・M16×1.5・
M16×1.0・M18×1.5
・タップハンドル2本、ダイスハンドル2本
・T型タップハンドル
・ケースサイズ…440×330×50(T)mm
・JAN:4518340506169
もっと読むM 3-M12 タップダイスセット(並目/細目)
M3~M12のタップとダイス、ハンドルなどのセットです。
【仕様】
・材質:アロイスチール
・ケースサイズ:290×190×30mm
・JANコード:4518340622333
【セット内容】
・タップ×16本
・ダイス×16個
・タップハンドル
・ダイスハンドル
・T型タップハンドル
・ドライバー
・ピッチゲージ
もっと読むM 6-M24 タップダイスセット(並目/細目)
【商品仕様】
・材質…アロイスチール
・中タップ20本、ダイス20個
・サイズ…(メトリック並目・細目)M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0
・タップハンドル
・ダイスハンドル
・ドライバー
・ケースサイズ…590×340×30(T)mm
・JAN:4518340525344
もっと読む丸ダイス
0
雄ねじを作成する為の切削工具。
【特長】
・雄ねじの修正や加工が可能
・切りくずを逃がす穴を持っためねじ形の工具
・調整ねじ付き
・被削材:低炭素鋼
【用途】
・おねじ加工用
・一般鉄鋼用で雄ねじの加工や修正に
もっと読むM 3-M24 タップダイス細目並目セット
0
【商品仕様】
・サイズ…
(メトリック並目・細目)
M3×0.5・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.0・M8×1.25・M9×1.0・M9×1.25・M10×1.25・M10×1.5・M11×1.5・M12×1.5・M12×1.75・M14×1.25・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・M20×2.5・M22×1.5・M24×2.0・M24×3.0
(BSP)
1/8"-28
・ダイスハンドル4本、タップハンドル4本
・ピッチゲージ16枚組(メトリック)
・ケースサイズ…520×340×80(T)mm
・JAN:4518340506343
もっと読むタップダイスセット(MM/UNC/UNF)
0
【商品仕様】
・材質…アロイスチール
・サイズ…・メトリック並目・細目:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25・M9×1.25・M10×1.0・M10×1.5・M12×1.75
・UNC:4-40・6-32・8-32・10-24・10-32・12-24・1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・7/16"-14・1/2"-13
・UNF:1/4"-28・5/16"-24・3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20
(BSP)1/8"-28
・タップハンドル
・ダイスハンドル
・T型タップハンドル
・(‐)ドライバー
・ピッチゲージ
・ケースサイズ…370×255×33(T)mm
・JAN:4548745257045
もっと読む