光学ガラス通販・販売特集
光学ガラスの特集ページです。
ガラスプレート丸 フリー指定タイプやガラス板 テンパックス(R)など光学ガラスに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
ガラス板 テンパックス(R)
0
【特長】
・熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。
・純度が高く、不純物が極めて少ないです。
・紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
ガラス板 石英 透明
・熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。
・純度が高く、不純物が極めて少ないです。
・紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
ガラス角板
様々な寸法を1枚から注文可能なガラス板です。
【特長】
・耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。
・高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
・珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ファイバユニット E32
さまざまなニーズに応えるファイバユニット。
【特長】
・設置スペースに合わせて選べる豊富な形状の標準タイプ
・さまざまな環境用途に対応した耐環境タイプ
・光学技術を駆使し検出確実性をアップした検出性能強化タイプ
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
LEDバー照明 コンパクト均一光タイプ
◆特長
蛍光灯のような均一光照射を実現したLEDバー照明です。24V印加対応で価格も手頃なので、蛍光灯の置き換えにもお勧めです。白色発光・黄色発光の2タイプのご用意です。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

もっと読む- CAD:
- 3D