充電式ニッケル水素電池通販・販売特集
充電式ニッケル水素電池の特集ページです。
ニッケル水素電池15.6Vや交換用バッテリー(ニッケル水素電池)など充電式ニッケル水素電池に関する商品を探せます。
バッテリー ニッケル水素電池
0
コードレス工具用ニッケル水素電池。
【特長】
・大容量3.0Ah。
・冷却対応電池。
【用途】
・日立コードレス工具差込み式ニッケル水素電池対応機種用。
もっと読む充電器セット・ユニバーサル充電器
0
【機能】
・充電式工ボ.1レダ、エネループの両方の充電池に対応した充電器
・単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能充電LED表示2個付
・海外対応(AC100-240V)
ニッケル水素電池
0
【特長】
適応シリーズがTB11N/TB39K/TB32Kなど多いニッケル水素電池です。