偏心 回転 振動通販・販売特集
偏心 回転 振動の特集ページです。
偏心度測定システム(ワークストッパー搭載)や偏心検査器(P形) BCPGシリーズなど偏心 回転 振動に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
偏心度測定システム(ワークストッパー搭載)
0
円筒状形状のワークに合わせて全14タイプから選べる偏心測定器。
【特長】
・3種類のベース長、2種類のローラー、3種類のキャリアで、全14タイプからお選びいただけます。
・最高精度2μm※を実現し、ハイレベルな精密測定をご提供します。(※φ20mmワーク測定時。)
・タイミングベルト+プーリーによる駆動システムと、グリップ付ハンドルにより滑らかな回転で測定を行います。
・測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリア。Z方向の自由な移動が可能で、最適な位置での測定をサポートします。
・ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
【用途】
・お手持ちのインジケータや、電気マイクロメータ等を取り付けて、偏心度測定が簡単に行えます。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
偏心検査器(P形) BCPGシリーズ
0
お手持ちのダイヤルゲージを取り付ければ定盤上や卓上での偏心測定が可能です。
【特長】
・切削工具を測定しやすくするためスイングを低くしています。
【用途】
・円筒形状の加工物、切削工具の偏心度測定に。
もっと読む偏心度測定システム (モーター付)
0
【特長】
・ハイエンドモデルSラインシリーズです。
・ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
・モーター駆動により連続的な振れ測定が可能です(モーター駆動/手動の切替可能)。
・モーター駆動時、ワークの回転速度の調整、正転逆転の切替ができます。
・簡単にベルトを緩めることができ、手動でハンドルを回転させることができます。
・フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。
【用途】
・お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に
もっと読む偏心ブロック BJ767
0
スプリングロケートピンのオプション部品です。
【特長】
・偏心ブロックの取付は、穴径(D)でH7公差にて加工してご使用ください。
・BJ765、BJ766、BJ795スプリングロケートピン取付けの際、偏心ブロックを使用すれば容易に位置合わせが行えます。
【用途】
・スプリングロケートピン取り付け時の位置合わせに使用。
・BJ765、BJ766、BJ795用取付部品。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
9,736円~
一部当日出荷可能
偏心度測定システム (ダブルキャリアタイプ)
0
【特長】
・ハイエンドモデルSラインシリーズです。
・タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
・ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
・ワーク前方、後方の2点同時測定が可能です。
・キャリアの位置決め用ストッパー搭載で、繰り返し同じ位置での測定が可能です。
・スリットローラーです。
・ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。
・測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
【用途】
・お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
偏心検査器(標準形)
0
標準形の偏心検査器。
【特長】
・テーブル上面とセンターの平行度が確保されています。
・センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
【用途】
・シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
偏心検査器 標準形 NO.1/NO.2/NO.3
0
【特長】
・測定するワークを両センターで保持し、少しずつ回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。
・歯車、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。
・比較的大きなワークにも対応できます。
・ダイヤルスタンドは付属いたします。
もっと読むRKN 偏心検査器
0
【特長】
・測定するワークを両センターに取り付け曲がり・偏心測定できます。
・比較的大きなワークにも対応できます。
【用途】
・クランクシャフトローターなどの丸物の偏心・曲がり・振れ測定。
【商品仕様】
・全長×幅×高さ(mm):750×115×130
・センター距離(mm):400
・センター高さ(mm):150
・センター間平行度(mm):0.005
・使用センター:MT-2
・台帳(mm)
・台帳(750mm) センター距離400(mm)スイング150(mm)
・台長750(mm)センター距離400(mm)スイング150(mm)
・両1センター間平行度平行度5(μ)
・JANコード:4589979051139
・トラスココード:833-8771
・質量:48kg
【材質/仕上】
・本体:FC250
・表面:塗装
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
偏心検査器(P形)
0
標準形検査器を小形にしたタイプです。
【特長】
・テーブル上面とセンターの平行度が確保されています。
・センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
【用途】
・シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
リンクボール ホルダ部めねじ BL、BL-A形
【特長】
・ボール付きジャンク部に対し直角にホルダを形成させています
・球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています
- CAD:
- 2D
- /3D