信号 用 アレスタ通販・販売特集
信号 用 アレスタの特集ページです。
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYHやサーキットプロテクタ CP30-BAなど信号 用 アレスタに関する商品を探せます。
サーキットプロテクタ CP30-BA
【特長】
・MCCBでは保護できないような低容量の制御回路、ヒーター、モータ、電磁弁、トランス、電子回路などの保護に主に利用され、装置や制御盤等の各種制御回路の省スペース化が図れます
・定格電流の種類が細かく、過電流動作特性も複数ラインアップしています
- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
2,390円~
一部当日出荷可能
コモン端子台 単極 1対15
【用途】
コモン端子台,単極1対15
電源ラインで省スペース省工数、低価格!
【特長】
・電源ラインで、省スペース、省工数、低価格を実現!
・横幅44mmの省スペース設計。
・入力はM4ネジ×2端子、出力M3ネジ×15端子。
・M3ネジ端子間ピッチは7.62mmの余裕あり。
・出力5列×3段(雛壇)で効率結線が可能
・入力2端子は渡り配線に利用可能
・角座金付ネジで取外し可能(丸端子、Y端子可)
・35mmDINレール、または、M4ネジ直付け可能
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ
信頼性を担保する卓越した基本性能に加え、充実の規格対応と優れたユーザビリティを実現。
【特長】
・周囲温度70℃、アルミ・ステンレス筐体の防錆強化、標高3000m対応
・機械安全のための制御回路用トランス不要(EN/IEC 61558-2-16対応)
・ねじ脱落防止端子台カバー、異物侵入防止フロントカバー採用
もっと読む通常価格(税別) :
2,930円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器
電磁接触器。
【特長】
・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
・電気的耐久性200万回(03~N3形)
・豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
もっと読むS-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器
三菱電磁開閉器。
【特長】
・グローバル対応
・補助接点はツイン接点を採用
・端子カバー標準装備
・大きな満足を小さなボディに凝縮
【用途】
・モータの始動停止及びモータの焼損保護に便利
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
1,990円~
一部当日出荷可能
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。
【特長】
・新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現
・省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ(形XG4C)も用意
・中継使いができる圧接タイププラグ(形XG4E)も用意
・MIL規格(MIL-C-83503)に準拠
・UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています(形XG4U、形XG4Hは除く)
【用途】
・さまざまな用途に使用可能
もっと読むMILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ
【特長】
・プログラマブルコントローラやI/Oカード用として幅広く利用されているMILソケットコネクタ(C-83503準拠)を取付けたケーブルです
・長さと両端の加工等々の高い自由度で顧客の時間短縮を実現!
- CAD:
- 2D