保護メガネ 曇り止め通販・販売特集
保護メガネ 曇り止めの特集ページです。
高性能曇り止めコート保護メガネやメガクリア(曇り止め)など保護メガネ 曇り止めに関する商品を探せます。
高性能曇り止めコート保護メガネ
0
【特長】
・両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、曇りを防ぎます
・やわらかくしなやかなナイロン製のテンプルは、様々な顔幅に対応します
・テンプルは滑り止め付きです
一眼型保護メガネ オーバーグラス(曇り止め)
傷つきにくく薬品に強いハードコートレンズを採用した安全メガネ。
【特長】
・レンズの両面に防曇加工を両面に施しているため、曇りにくく、耐久性もアップ
・テンプル先端に耳あたりがソフトな軟質ラバーテンプルを使用
・割れにくく強靭で高い耐衝撃性。紫外線を99.9%カットし、眼に優しい
・金属を一切使用していないメタルフリー仕様のため、廃棄時の簡便化に貢献
・大型レンズ採用で広い視野を確保し、軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入を防ぐ
・JIS T8147規格性能を充足。ANSI Z87.1規格適合品
【用途】
・ごみの進入が気になる職場や、工場見学時のゲストグラスとしての使用に最適
もっと読む二眼型保護メガネ MP-821・MP-822
傷つきにくく薬品に強いハードコートレンズを採用した安全メガネ。
【特長】
・調整可能なソフトクッション鼻パッドを採用し、どなたにもフィットする軟らかい鼻当たりを実現。
・耳あたりのよい軟質ラバーテンプルを使用。上下に角度調整ができ、長時間掛けても疲れにくい。
・高い耐衝撃性を持つポリカーボネートレンズを使用。紫外線を99.9%カットし、眼に優しい。
・横に長いレンズが顔と高い密着度をもたらし、バイザーで花粉をブロック。
・JIS T8147規格性能を満足。ANSI Z87.1規格適合品。
【用途】
・外気だけでなく埃の侵入も軽減できるため、園芸、日曜大工、花粉・飛来物対策などに最適。
もっと読む小型ゴーグル 高性能曇り止めコート
0
【特長】
・小型なので、従来のゴーグルでは顔周りに隙間ができてしまう方でもフィットし易いです。
・両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、曇りを防ぎます。
・着脱しやすいバックバックル採用で、着脱時に髪が乱れにくいです。
曇り止めキット
0
【特長】
・「曇らない」でおなじみBolle Safetyから最強の曇り止め満を持して登場
・オーバーグラスの際の「中の眼鏡が曇る」というお悩みにアンサー
・AR=Anti Reflect 反射防止コートのかかった度付きレンズやサングラスなどに幅広く対応できるようになりました
・迷ったらこれ
・Bollesafety製品の曇り止め延命
・オーバーグラスの際の「中の眼鏡が曇る」というお悩みにアンサー
・ミラーコートのサングラス、反射防止コートのされている度付きのメガネなど幅広くお使いいただけます
・シャミークロス同梱
もっと読む一眼型保護メガネ(防曇・防塵)
0
【特長】
・曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを採用しました
・取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします
・耳への負担が少なく、着脱がスムーズに行えるストレートテンプルタイプ
・3段階の角度調整機能を搭載しています
・ヘルメットや帽子を着用しながら、めがねを着脱してもテンプル部分が引っ掛かりにくく、快適にお使いいただけます
・めがねの着脱が多い方におすすめです
【用途】
・飛来物、浮遊粉じん、液体飛まつ、溶融金属飛まつなどから目を守ります
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート、ナイロン
・ガスケット:ポリカーボネート、エラストマー
もっと読む曇り止め遮光メガネ(#1.7・#2.5)
曇り止めコーティングの遮光メガネ。
【特長】
・メガネ併用可能(一部大型メガネを除く)。
・傷に強く曇りにくいタフコート2コーティングを採用。
・紫外線を99.9%カット。
・ANSI Z87適合品。
・衝撃に強いポリカーボネートレンズ。
【用途】
・ガス溶断、一般防じん作業に最適。
もっと読む一眼型保護メガネ(防曇・防塵・オーバーグラス)
0
【特長】
・曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングを採用しています
・レンズ外周にフェイスパッドが装着された高防塵タイプです
・ツル調節(角度・伸縮)が可能です
・金属部品不使用のため、あらゆる環境で安全にお使いいただけます
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
もっと読む
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
小型ゴーグル 高性能曇り止めコート | ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-301H めがね併用形 (ハードコート) | 二眼型保護メガネ VD-201 | 安全ゴーグル 保護メガネ MG-277 | 二眼型保護メガネ MP-842 |
ミドリ安全 | ミドリ安全 | ミドリ安全 | ミドリ安全 | ミドリ安全 |
2,969円 | 2,252円 | 3,272円 | 3,031円 | 3,071円 |
4日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 |
ゴーグル | 一眼型メガネ | 二眼型メガネ | ゴーグル | 二眼型メガネ |
JIS / ANSI | JIS | JIS | JIS | ANSI |
有 | 無 | 有 | 有 | 有 |
有 | 無 | 有 | 有 | 有 |
有 | 無 | 有 | 有 | 無 |
これらの商品と一緒に買われている商品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます