TRUSCO 使い捨てポリエチレンロング手袋 ブルー (30枚入)【30個入り】
0
【特長】
・肩口までカバーできる全長60cmのロングタイプです。
・輪ゴム付でズレにくくなっています。
・燃やしても塩素系ガスが発生しません。
・内エンボス加工により、着脱が容易です。
【用途】
・清掃・サービス業。
・食品・水産加工業。
・医療機関。
【商品仕様】
・色:ブルー
・サイズ:フリー
・全長(cm):60
・手のひら周り(cm):28
・中指長さ(cm):8
・厚さ(mm):0.04
・粉:なし
・食品衛生法適合品
・内エンボス加工
・JANコード:4989999486278
・トラスココード:855-7775
・質量:250g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)
・輪ゴム止め部:天然ゴム
もっと読む