使い捨て マイクロ ファイバー クロス通販・販売特集
使い捨て マイクロ ファイバー クロスの特集ページです。
樹脂搬送用ホース 汎用タイプや樹脂搬送用ホース 耐熱タイプなど使い捨て マイクロ ファイバー クロスに関する商品を探せます。
樹脂搬送用ホース 汎用タイプ
【特長】
・特殊軟質樹脂を配合した素材による静電気防止効果があります。
・透明(クリアグリーン色)なので輸送物の確認ができます。
【色】
・半透明
【推奨使用温度】
・-10℃~50℃
もっと読む樹脂搬送用ホース 耐熱タイプ
【特長】
・-10℃~80℃までの使用が可能な耐熱タイプのホースです。
・導電性ゴム、鋼線を利用しており、アース効果があります。
・オゾン劣化が起こりにくく耐候性に優れております。
・油分を含む粒体には使用しないでください。
(膨潤による早期摩耗する場合があります)
【色】
・黒色
【推奨使用温度】
・-10℃~80℃
もっと読むアルカンサス砥石 平形
【特長】
硬度の高い天然石砥石。
※天然石の為衝撃などには弱く欠けが生じやすいのでご注意ください。
【用途】
時計、ゲージ、精密機器などの超仕上げ用に最適。
もっと読む樹脂搬送用ホース 帯電防止タイプ
【特長】
・帯電防止配合の材料及び導電性繊維により構成されているため、静電気の帯電防止効果に優れています。
・素材に塩素、可塑剤を含んでいません。(焼却処理可能)
【色】
・白色
【推奨使用温度】
・-10℃~50℃
もっと読む砥石アルカンサスストーン
0
【特長】
・アメリカのみ産出される天然石で、組織密度がとても細かく高硬度の為、時計、ゲージ、精密機器など超仕上げ用として使用。
【用途】
・刃物・硬質工具。
通常価格(税別) :
12,233円~
一部当日出荷可能
白メリヤスウエス
《1kgあたり466円~でお買い得》
【特長】
・使いやすいサイズの白地の中古メリヤスウエスです。
・現場での溶剤・塗料・インキなどの拭き取り、工具・部品などの磨き作業に最適です。
・古着Tシャツ等を洗浄しカットした製品となりますので新品よりも水や油の吸収力が優れています。
【素材】
古着リサイクルの柔らかい伸縮性のあるウエスです。
【仕様】
・素材詳細:リサイクルニット網生地(古着Tシャツ等)
・検品方法:全金属反応タイプ検針機により検針検査、自動噴霧器により消毒液を散布し消毒
【用途】
・機械工場、金型加工工場、自動車整備工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、板金塗装工場、建築塗装、機械製造工場などあらゆる現場での拭き取りや磨き作業に。
・ケース単位でのご購入で更にお安くご購入いただけます。
もっと読む酸化式エッチングペン
0
【特長】
・鉄、SUS、銅、ニッケル等に文字が描写できます。
【用途】
・あらゆる表面のマーキングに最適です。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
柔軟性に優れたウレタンチューブ。
【特長】
・優れた柔軟性。
・小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に最適。
・豊富なチューブカラー。
・チューブをカットする時に便利なカットマークが500mm間隔で表示。
【用途】
・組み立て装置用機器、半導体プロセス向け機器、理化学分野向け機器。
・ドローンによる農薬散布の配管用機器、充填機器関連。
もっと読む