使い捨て エプロン通販・販売特集
使い捨て エプロンの特集ページです。
PE使い捨てエプロン(50枚入)や不織布使い捨てエプロンなど使い捨て エプロンに関する商品を探せます。
不織布使い捨てエプロン
0
表面がコート仕様で、油や砂、ホコリの浸透を防げるエプロン。
【特長】
・材質がポリプロピレン(PP)(ポリエチレン(PE)表面コート)の不織布。
・焼却処分しても有害ガスが発生しない使い捨てのエプロン。
・色はホワイトで、男女兼用で使用できる。
・着丈が90cm、幅が68cmのフリーサイズ。
・腰ひもの長さ:70cm/首ひもの長さ:65cm/厚さが0.02mm。
【用途】
・水回り、油汚れの作業をする際等に利用可能。
もっと読むポリエチレン打抜きエプロン
0
十分な厚みがあり、強度に優れた30ミクロンタイプの使い捨てエプロン。
【特長】
・使い捨てタイプで、切れ目が施されて、脱ぎやすくなっている。
・着丈120cm、幅70cm、ひもの長さ50cm、厚さ0.03mmのフリーサイズで、男女兼用で使用できる。
・色がクリアで、材質がポリエチレン(PE)を採用している。
【用途】
・水周り作業をする際に利用可能。
もっと読むプラスチックエプロン(袖なしタイプ)
【特長】
・使い捨てタイプです。
・防水性の高いポリエチレン製で、水、血液、体液などの湿性生体物質を通さず、感染防御にも優れています。
【用途】
・水周り作業、医療、介護など。
もっと読む極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
価格の見直をしております。10箱で952円/箱、20箱で888円/箱と、まとめ買いが大変お得です。
サンプル提供サービス対象。各サイズ2枚ずつ入ったサンプルキットを1セット無償提供します。
細かい組立作業や検査に最適な汎用性の高い極薄ニトリルゴム手袋です。
【特長】
・長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現し、抜群のフィット感により精細な作業におすすめです。
・引っ張り強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れる(ASTM D142/ASTM D412/ASTM D6978-05基準クリア)合成ニトリルゴム製です。
・水や薬品による手荒れ防止、汚れや臭いの付着を防ぐことができるため、素手での作業を避けたい場合に最適です。
【仕様】
・左右兼用、使い捨て、粉なしタイプで、ブルー色のSS、S、M、Lの4サイズ展開。
・食品衛生法適合のため、食品加工など直接食品を触れる作業にも使用可能です。
・アレルギーの原因となるラテックスやプロテインを含まず、天然ゴム独特のゴム臭がありません。
・パウダーフリーのため、パウダーによるアレルギーやパウダー飛散による異物混入の心配はありません。
【主な用途】
・車、バイク、自転車、機械のメンテナンス
・食器洗い、キッチンまわりの油汚れ除去、排水口など水まわりの清掃、魚や肉の下処理、園芸薬剤を使ったガーデニングなど
もっと読むアズピュアクリーンスーツ(フード別・センターファスナー型)
0
用途によって色の使い分けが可能なクリーンルーム用ウェア
【特長】
・導電糸を編みこんでおり、制電環境に適しています。
・側面のポケットにはフラップ(フタ)が付いており、ポケット内からの発塵を防止します。
・袖が2重袖になっていて袖から体毛などが落下するのを防止します。
・フード部分はマジックテープによるサイズ調整が可能です。
・袖、腰、裾部分にゴム入です。
・カラーバリエーションあります。
【用途】
・クリーンルーム内の作業用
もっと読む作業用エプロン ジーンズ胸当前掛ロープ型
オシャレで丈夫な前掛!
【特長】
・ジーンズ生地のおしゃれで丈夫な前掛です。
・使いやすいサイドポケットがあり、工具や小物を入れることが可能です。
・ペンサシ付きです。
・ひもがロープ型です。
【用途】
・運搬や、工場、加工現場等、幅広い用途でお使いいただけます。
【材質】
・綿100%、綿スピンドルひも使用。
もっと読む綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
[サンプル提供サービス対象] 細かな作業に適したフィット感のある綿100%スムス手袋です。
【特長】
・マチあり/マチなしの2種、それぞれS、M、L、LLの4サイズ展開
・左右の区別はありません
・吸汗性があり、下ばき手袋としても使えます
【用途】
・品質検査、管理工程、精密部品の組み立て、一般作業現場に
・※パッケージの変更が予告なくされる場合がございます。中身の仕様やスペックに変更はございません。
もっと読むデニム胸付前掛 タスキ 作業用エプロン
綿100パーセント、10.5オンスデニムのエプロンです。
【特長】
・シンプルなデニム生地を使用したエプロンです
・汚れが目立ちにくいデニム素材で作業に便利なペン挿しポケットと、貼りポケットが左右に装備されています
・ジーンズに使用するデニム素材を使用していますので、気兼ねなく洗濯出来ます
・タスキ掛けタイプなので肩が凝りにくいのもポイントです
・生地の重さは10.5オンス(1ヤードあたりの重さ)とデニム生地の中では比較的軽量なので、一日着用頂いても肩こりなどストレスを感じることなく作業に没頭することができます
【用途】
・掃除、溶接、工房、農作業などにオススメです
もっと読む