作業 マット通販・販売特集
作業 マットの特集ページです。
作業台用ビニールマットや作業台用ゴムマットなど作業 マットに関する商品を探せます。
作業台用ゴムマット
クッション性のある作業台用ゴムマット。
【特長】
・クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護に適している。
【用途】
・作業台や棚のマットに。
・材質 天然ゴム。
もっと読む導電性カラーマット グリーン
EPA(静電気保護区域)内作業台や棚板の上に敷いて静電気対策を行うための静電気対策マット。
【特長】
・電子・電機業界でのスタンダードモデル、カッターナイフやハサミで簡単にカット可能。
・材質はNBR(ゴム)なのでハンダ付け作業中に溶けたハンダが落ちてもほとんど影響はない。
・静電気対策用として導電性ゴムマット(ブラック)とカラー層を一体化。
・補強繊維を取り除き、低コスト。
・表面はつや無しで反射が少ないため、照明の照り返しによる眩しさがなく目にやさしい。
・表面には細かなシボ目(微細な凹凸)があり、滑りにくく安定した作業が可能でマットの冷たさを和らげる。
【用途】
・アッセンブリーラインの作業台はもちろん保管ラックやOA機器用のワークデスク用マットとして最適。
もっと読む導電性カラーマット グリーン PVC製
補強繊維入りで、マットの伸縮を防止する耐摩耗性、耐紫外線性に優れる静電気対策マット。
【特長】
・引き裂きや表面の摩耗に強く、床マットとしての使用にも安心です。
・耐候性、耐紫外線性、耐薬品性に大変優れており、長期間使用可能。
・ビニール床と同様にポリッシャーをかけることができ、導電性のワックスでメンテナンス可能。
・マット専用のアース線を用いればマットと電線を確実に接続することができる。
・ハサミ等で簡単にカットすることができ、作業台や棚板が複数ある場合は10mタイプをカット推奨。
・さらさらとした表面は傷が付きにくく、長期に渡る使用が可能。
【用途】
・EPA内のフロア用マット、可燃性の液体やガス、粉体を取り扱う作業場での静電気火災予防に最適。
もっと読むPVC製導電性カラーマット
0
【特長】
・耐磨耗性、耐紫外線性に優れるPVC製マット
・コストパフォーマンスに優れたマットです
・反りが起こりにくく、NBRに比べ、耐久性があります
導電性ゴムマット No.LG-100・No.SG-100
半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台に適した導電性ゴムマット。
【特長】
・均一で安定した導電性能。
・反射が少なく目が疲れにくい、つや消し表面仕上げ。
・適度な滑りがあり、作業性が良い。
・はんだの落滴に強い耐熱性。
【用途】
・作業台、保管棚、台車、ワゴンなど。
もっと読むNBR(ニトリルゴム)シート
【特長】
・耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を備えています。
・汎用的に利用可能。
【用途】
・Oリングやパッキンなど。
もっと読む