吐出専用 エア式ドラムポンプ オイル・油・給油 (加圧式)
0
【特長】
・ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。
・ドラム缶口G2に取り付けて使用します。
・エア式のため防爆地域での使用も可能です。
【用途】
・アルコールやガソリンなど引火性液体の小分けに(溶剤用・APD-20、25、20Nは除く)。
・ギヤオイル(90番)やエンジンオイル(10W30)の小分けに。
・エンジンオイル(SAE20)・ギヤオイル(SAE80)など一般油や切削油用。
【材質】
・本体・ノズル:アルミ
・パッキン:フッ素
・アダプタ:銅(CAC406)
・ホース:PVC
もっと読む