体積抵抗率 測定通販・販売特集
体積抵抗率 測定の特集ページです。
表面抵抗計 No.SRC-01や電気伝導率計 DS-71E・DS-72Eなど体積抵抗率 測定に関する商品を探せます。
表面抵抗計 No.SRC-01
0
【特長】
・床やマット、机、イスの表面抵抗測定が簡単におこなえる表面抵抗計
・測定ボタンスイッチを長押しすると、測定値がディスプレイに表示される。自動電源オフ機能付き
・電圧を切り替えて幅広い抵抗値を測定することができる
・表面抵抗値と同時に、温度/湿度も測定が可能
・点間抵抗、接地間抵抗、体積抵抗が測定出来るプローブ付き
・測定に必要な物が全て収納できるキャリングケース付き
【用途】
・静電気対策を必要とする工場内で使用
もっと読むハンディテスラメータ MT-801
0
広範囲の磁束密度測定が可能な環境測定器。
【特長】
・直流磁束密度に加え交流磁束密度(40~500Hz)の測定が可能です
・連続使用時間約160時間(アルカリ電池使用時)
・乾電池・ACアダプタ(別売)・USB給電(別売)の3WAY対応
・USB接続でパソコンへ測定データを出力可能です
・データホールド機能搭載
【用途】
・磁選機器の磁気、機械加工ワークの残留磁気の点検、磁界分布、モーター等の漏洩磁束の測定等に最適
もっと読むルックスメータ LM-102
0
環境管理にお手頃な簡易照度計。
【特長】
・学習や仕事の環境管理に
・アモルファスソーラー電池使用
・測定範囲:0~15,000Lx
・ソーラー電池採用で電池交換が不要
【用途】
・労働環境、公共施設等の明るさ管理に
・照明製品の明るさ管理に
もっと読む過酸化物価測定キット POVテスター
0
油で処理した食品や油脂分の多い種実類は長期にわたり保存すると、空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により、不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。
本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。
【特長】
・油脂加工食品及び種実類中の過酸化物価を簡単に測定できます
・公定法の過酸化物価測定方法(滴定法)と比較して、作業時間・測定コストを大幅に削減できます
・測定範囲は5~30meq/kg カラーチャート:5、10、20、30
もっと読む表面抵抗計 F-109・F-109-1・F-109-TA・各種オプション
0
静電気対策製品の性能評価が手軽に出来る表面抵抗計。
【特長】
・静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応。
・静電気対策品の抵抗値を測定するための計測器。
・2種類のモード切替機能付き(20、35秒オフモード切替式)。
・20秒オフモードでは、規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドし、5秒後に自動OFFします。
【用途】
・静電気対策製品の性能評価に最適。
もっと読む磁束密度計 テスラメータ TM-901
0
【特長】
・交流磁束密度測定の周波数対応領域40~500Hzです
・バックライトの追加で、暗所でも作業性が向上します
・乾電池による連続使用時間向上(160時間→180時間)しました
・USB接続で測定データのパソコンへのデジタル出力が可能、またパソコン側からの測定コマンドコントロールも可能です
・乾電池・USB給電の電源に対応しています
【用途】
・機械加工後のワークの残留磁気測定
・プレス成型品の残留磁気測定
・脱磁器使用後の残留磁気測定
・マグネットツールの磁束密度測定
・マグネット材料の着磁レベルの確認
・サニタリーマグネットの磁束密度管理
・交流磁気応用製品の検査・開発等
もっと読むSDカードデータロガ式マルチ環境測定器 EM-9300SD
0
【特長】
・1台で照度・風速・温度・湿度が測定できます
・SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelデータ編集が可能です
・K/J型熱電対センサ用端子付き(K/J型熱電対センサ別売)
・多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
・バックライト付きで暗所での測定に便利
・専用ケース付き
【用途】
・労働環境・公共施設等の明るさ管理に・空調・ダクト等の風速管理に
・冷蔵・冷凍の温湿度管理に
もっと読む