住宅用消火器通販・販売特集
住宅用消火器の特集ページです。
蓄圧式粉末(ABC)消火器 FM-Xシリーズや自動車用ABC粉末消火器など住宅用消火器に関する商品を探せます。
蓄圧式粉末(ABC)消火器 FM-Xシリーズ
【特長】
・設計標準試用期限を10年に設定(住宅用消火器は5年)し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器シリーズです。
・日本国家検定合格品/グリーン購入対象製品。
【材質】
・鉄。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
自動車用ABC粉末消火器
0
【特長】
・マイカーやバスなどの、万が一に備える。
・ブラケット付き
・国検(総務省検定品)
・適応火災:普通火災用、油火災用、電気火災用
もっと読むクリーンルーム用消火器
0
【特長】
・純水ベースのクリーンな消火薬剤を使用しています
・A(一般火災)・C(電気火災)に適応しています
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
スイガラ消火器スタンド
0
【特長】
・消火器フック掛け方式で取り出し簡単。安定性に優れ、移動もラクラク。
TRUSCO 多言語消火器具標識
0
【特長】
・多言語表記(日本語・英語・中国語・韓国語)とピクトグラムで消火器の場所を明示することができるため、外国人の方にも分かりやすいです。
・プレートに穴開けと粘着テープを施しているため、ビス止め、貼り付けのいずれにも対応可能です(ビス付属)。
【材質】
・硬質塩化ビニール
もっと読む光 消火器カバー
0
【特長】
・空間に調和するシンプルデザインの消火器カバーです
・万が一の場合でも消火器をかんたんに取り出すことができます
【用途】
・消火器収納スタンドとして
【材質】
・PVC
もっと読む消火器設置台 エコベースN
0
【特長】
・環境基準と品質基準を満たした消火器設置台です
・エコマーク取得だけでなく機能美にあふれたプロダクトデザインを採用し、グリーン購入にも最適です
・色覚の個人差を問わず、より多くの人に見やすいよう、カラーユニバーサルデザインに配慮して作られています
・日本語、英語表記に加え、中国語、韓国語を併記しました
・表示板には点字を施しており、目の不自由な方にも配慮した商品です
・設置台が完全に重なるスタッキング性を追求した商品です
・従来品と比較して梱包サイズが55%大幅ダウンしました
・組み立て時にはビス等を利用しませんので、作業効率が一段と向上します
【材質】
・ポリプロピレン
・ポリスチレン
もっと読む