低騒音発電機通販・販売特集
低騒音発電機の特集ページです。
本田技研工業 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1やカセットガスインバータ発電機など低騒音発電機に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
本田技研工業 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1
0
精密機器に対応する軽量・防音型のインバーター発電機。
【特長】
・2台つなげて1.8kVAの大容量の電気を出力できる。正弦波インバーターを搭載。
・作業中、万が一コードを引っ掛けた際にも倒れにくいボディ形状。
・負荷に合わた運転で燃料消費や騒音を低減するエコスロットル機能。
・エコスロットル搭載により、従来にない実用域での優れた低燃費、低騒音を実現。
【用途】
・パソコンなど精密機器に対応。屋外でコンピューターや高精度電子機器を使用する時に。
・非常用電源としてライフラインの確保に役立つ。
もっと読むカセットガスインバータ発電機
0
【特長】
・燃料の保管が難しいガソリンタイプと比べ保管が簡単です
・使用時は燃料の給油を行う手間がなくボンベを差し込むだけで簡単です
・簡単操作ラベル付きで順を追うだけで簡単に操作できます
・ボンベ6本とオイル500mlがサービスで付属しています
【用途】
・非常時の備えや、アウトドア用に
【材質】
・本体カバー:ポリプロピレン
・ボンベ6本
・オイル500ml
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
インバータガスエンジン発電機
0
【特長】
・燃料の腐食による故障が少なく、長期保管時の再始動が容易です
・並列運転機能を装備し、消費電力の大きな電化製品の使用が可能です
・長期保存が可能で、始動もスムーズ
・クリーンな排出ガスでマフラーからタールも出ない
・手を汚さず取り扱いも簡単
【用途】
・災害時の非常用電源として
・キャンプやレジャーの電源として
もっと読むポータブルインバーター発電機
0
【特長】
・ラジカセ感覚で持ち運びできる軽量ボディです
・乾燥質量12.7kgの軽量・コンパクトボディ
・直流12Vバッテリ充電専用コンセント付
ガソリンエンジン溶接機兼発電機(低騒音型)
0
【特長】
・溶接負荷に応じて、最適なエンジン回転を制御します。
・過酷な使用条件に適した熱効率のよりサイクロコンバータ方式です。
・機能的で便利な集中操作パネルです。
【用途】
・建築土木作業に。
・建築土木
もっと読むディーゼルエンジン発電機 超低騒音型 50/60Hz兼用
0
【特長】
・商用電源並みの安定した電源を供給します
・インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています
・瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です
【用途】
・建設・建築・土木作業に
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1
0
精密機器に対応する軽量・防音型のインバーター発電機。
【特長】
・2台つなげて1.8kVAの大容量の電気を出力できる。
・正弦波インバーターを搭載。
・作業中、万が一コードを引っ掛けた際にも倒れにくいボディ形状。
・負荷に合わた運転で燃料消費や騒音を低減するエコスロットル機能。
・エコスロットル搭載により、従来にない実用域での優れた低燃費、低騒音を実現。
【用途】
・パソコンなど精密機器に対応。
・屋外でコンピューターや高精度電子機器を使用する時に。
・非常用電源としてライフラインの確保に役立つ。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
オープン型インバータ発電機(交流直流両用)
0
【特長】
・3kVAの高出カインバータ発電機
・ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します
・負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御するエコノミーコントロルを採用。燃料のムダを減らします
・出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時などの発電機の状態が一目でわかる操作パネルで、確実なオペレーションを実現します
・万一の衝撃にも本体をしっかりガードする堅牢なガードフレームを採用
・積み重ねが可能なので収納時に場所をとりません
・軽量・コンパクトながらプロユースに対応する3kVAの高出力インバータ発電機です
・大型マフラー採用による静音設計です
【用途】
・停電や災害時の非常用電源に
・屋外の作業に
もっと読むUPSシリーズ 高性能小型無停電電源装置
0
瞬停・電圧変動・停電時に素早くバックアップし常に安定した電力を供給します。
【特長】
・停電時(瞬断時も含む)10msec以下でバックアップし、電圧変動に素早く対応し、ソフトスタート機能がついているのでOA機器等に影響を与えません。
・停電時には警報としてブザー音と発光ダイオードで知らせ、他の外部機器へ停電信号を送るためのコネクターを設けています。
・常時商用給電方式ですから省エネで騒音がなくクリーンな環境を保ちます。
・バッテリーLOWの時にはインバーターが自動停止して、バッテリーの過放電を防ぎます。
・ノイズ対策を施していますのでCRT、他機器への干渉の心配も不要です。
・バッテリーはメンテナンスフリーの小型高性能バッテリーを使用しています。
・タテ、ヨコ自在型ですのでわずかなスペースに設置できます。
もっと読む