低床式重荷重通販・販売特集
低床式重荷重の特集ページです。
低床式キャスター TH型重荷重用旋回金具(サイズ50mm~65mm)や低床重荷重用キャスター THHシリーズ 自在など低床式重荷重に関する商品を探せます。
低床式キャスター TH型重荷重用旋回金具(サイズ50mm~65mm)
0
高さを思いっきり抑えた重荷重用低床式タイプ。双輪車輪
装置を移動させないときに固定できるアジャスターも用意しています
【特徴】
・サイズφ50mmで、取付高さ70mmを実現
・厚板鋼板を使用し、車輪径Φ50mmで最大荷重350daN(357.0kgf)/取付高さ70mm。
・車輪径Φ65mmで最大荷重450daN(459.0kgf)/87mmを実現
もっと読む低床重荷重用キャスター THHシリーズ 自在
取り付け高さを低く抑えた重荷重向けキャスター。
【特長】
・低床と高荷重の両立が可能で、車輪径が小径でありながら高い耐荷重性能を実現。
・歪みの少ない強化車輪のため、長期間荷重を負荷した状態でも車輪が変形し辛い。
【用途】
・コンピューターやATM等高さに制限のある重荷重製品に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
1,281円~
一部当日出荷可能
低床超重荷重用キャスター1000 DHK
0
重荷重キャスタ。
【特長】
・最大許容荷重はΦ80 ・Φ100共に1000kg。
・旋回部にはスラストとラジアルの二層構造のベアリングを装備。重荷重に対しても旋回部の動きは軽快で、方向転換も容易。
・長期間の負荷の後でも旋回がスムーズ。
【用途】
・レイアウト、ライン変更を伴う固定型精密機器などに。
・製品重量が相当重い事から設置時に高さに制限のある製品。
・重量用低床台車などに使用。
もっと読む低床超重荷重用キャスター1000 DHJB
0
スラスト/ラジアルの2種類のベアリングを内蔵した重荷重キャスター。
【特長】
・スラストとラジアルの2層構造のベアリングを用いた旋回部は高強度と高旋回性を兼ね備える。
【用途】
・レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機械など。
・製品重量が相当重い事から設置時に高さに制限のある製品。
・重量用低床台車など。
もっと読む低床重荷重用キャスター HK
0
小径ながら高荷重設定のキャスタ。
【特長】
・使用する車輪には『密閉型ラジアルベアリング』を採用し、グリス追加注入が不要。
・金具色に数種類のバリエーションが標準であり、使用する製品とのカラーマッチも容易。
・単輪/双輪など機能面でのバリエーションも豊富で全て標準品。
【用途】
・レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機械などに便利。
・製品重量が相当重い事から設置時に高さに制限のある製品に最適。
・AGVなどの内蔵部品で使用される高荷重ガイドなどに便利。
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
1,868円~
一部当日出荷可能
低床式超重量用キャスター UHG型 プレートタイプ
0
重量物の搬送に最適なキャスターです。
【特長】
・キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。
・車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。
・主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
【用途】
・医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器などに適用。
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
低床式重量用キャスター HG型 プレートタイプ
0
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。
【特長】
・車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています(HG-50GNBは除く)。
・主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
【用途】
・医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器などに適用。
もっと読む- CAD:
- 3D