低圧 引込 盤通販・販売特集
低圧 引込 盤の特集ページです。
引込計器盤用キャビネット MOシリーズや引込計器盤用キャビネット MIなど低圧 引込 盤に関する商品を探せます。
引込計器盤用キャビネット MOシリーズ
0
鉄板製/屋外用/木製基板/WHMスペース付
【特長】
・検針窓には3mm厚の強化板ガラスを使用
・内蝶番式で堅牢な構造
・封印キーハンドルによりドアの封印が可能
・電子式WHMの収納も可能です。
・屋根がボデーに溶接してあり、背面、左右側面ともフラットな構造。
・水切・防水・防塵(スポンジパッキン付)構造
・ヨコ500mm以上のスイッチスペース付にはセパレータを取付け(ヨコ500mmは1枚、ヨコ700mmは2枚)
【仕様】
・保護構造:IP44
・構造:水切・防水・パッキン付
・取付基板:木製基板 WHM部25mm スイッチ部15mm/方眼目盛付
・板厚:ドア1.6mm ボデー1.6mm 屋根1.6mm
・ハンドル:右開き:C-30FL(封印キーハンドル)左開き:C-30FR(封印キーハンドル)
もっと読む- CAD:
- 2D
引込計器盤用キャビネット MI
0
水切・防水・パッキン付引込計器盤用キャビネット
【特長】
・検針窓には3mm厚の強化板ガラスを使用
・内蝶番式で堅牢な構造
・封印キーハンドルによりドアの封印が可能
・水切・防水(スポンジパッキン付)構造
・電子式WHMの収納も可能です。
【用途】
・鉄板製、屋内屋外兼用、木製基板、WHMスペース付
・WHMを収納し、建物に取り付けるのに最適
もっと読む- CAD:
- 2D
ステンレス製引込計器盤キャビネット
0
ステンレス製引込計器盤キャビネット ステンレス鋼板を使用。対候性、対塩性、耐食性に優れています。
【特長】
・ステンレス鋼板を使用。
・耐塩性、耐食性、耐候性に優れています。
・検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。
・検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
・塗装は環境にやさしく、耐久性(防錆力)に優れた粉体塗装を採用しています。
もっと読む- CAD:
- 2D
引込計器盤キャビネット
0
屋根部がドア面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。
【特長】
・キャビネットに丸みをつけたスマートなデザインです。
・低圧引き込み口の電力量計、タイマーなどの収容箱で引き込み開閉器の収納ができる構造です。
・検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
もっと読む- CAD:
- 2D
引込計器盤用キャビネット MPOシリーズ
0
鉄板製/屋外用/木製基板/WHMスペース付
【特長】
・仕切とドア封印を省略したシンプル構造のキャビネットです。コンパクトサイズで充分な収納スペース、ロープライスを実現しました。
・半埋込みの取付けが可能
・施錠が可能な防水平面ハンドルを使用(キーNo.K200)
・検針窓は、3mmの強化ガラスを使用
・屋根は左右側面・背面ともフラットな構造
【仕様】
・保護構造:IP44
・構造:水切・防水・パッキン付
・取付基板:木製基板 25mm/方眼目盛付
・板厚:ドア1.6mm ボデー1.6mm 屋根1.6mm
・ハンドル:KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)
もっと読む- CAD:
- 2D
分岐母線支持台(低圧用)
0
分電盤・配電盤やその他電源盤などの母線支持台。
【特長】
・従来のように絶縁物を手加工する手間が省ける。
・樹脂成型品であるため軽量。
・絶縁性に優れる(低圧用)。
【用途】
・分電盤・配電盤やその他電源盤などの母線支持台として便利。
もっと読む- CAD:
- 2D
M-B 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)・屋根なし
0
電力量計収納用の屋内/屋外兼用引込計器盤キャビネット。
【特長】
・各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネット。
・接地端子は公共建築工事標準仕様を採用。
・検針窓はオリーブ色。
・キャビネット工業会規格及び環境指針(CA-G04)に適合。
・耐中性塩水噴霧性1,000h:重耐塩仕様。
・耐酸性/アルカリ性仕様120h。
・JIS/JAS規格に規定された最もホルムアルデヒド放散量の少ない木板を使用。
・環境にやさしく、耐錆性に優れた粉体塗装を採用。
もっと読む- CAD:
- 2D
SOM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切、防水・防塵パッキン付)
0
電力量計収納用のステンレス屋外用キャビネット!
【特長】
・各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
・材質にステンレス(SUS304)を使用しています。
・ステンレスにライトベージュ塗装を施していますので「もらい錆」を防ぎます。
・200A単独電力量計の取付けが可能です。
・圧着端子式120A電力量計の取付けも可能です。
・接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
・検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
もっと読む- CAD:
- 2D