伸縮可とう継手通販・販売特集
伸縮可とう継手の特集ページです。
ゴム可とう伸縮継手 Aタイプ(フランジ接続・標準タイプ)やトップジョイント(伸縮・可とう型) R-11など伸縮可とう継手に関する商品を探せます。
ゴム可とう伸縮継手 Aタイプ(フランジ接続・標準タイプ)
0
【特長】
・短い面間で大きな変位を吸収。
・頑丈なボディと柔軟な構造。
・取付け施工が簡単。
【用途】
・軟弱地盤の不等沈下対策。
・構造物と配管の縁切り。
・道路などの横断管路。
・水管橋の前後。
・マンホールの前後。
・配管の伸縮吸収。
もっと読むトップジョイント(伸縮・可とう型) R-11
0
ボルト落下防止機能を搭載し、豊富な表面処理と耐熱・耐塩素性をあわせ持ったガスケットを開発し採用しました。
【特長】
・バリエーション豊かな表面処理を取り揃えております。
・施工時のボルト落下を防止し、作業が迅速、安全に行なえます。
・近年の水道原水の取り巻く環境悪化に伴い、殺菌用として投入される塩素の濃度が高くなってきており、配管に及ぼす影響も大きくなってきています。
・そこで、いち早く耐熱・耐塩素性を合わせもったガスケットを開発し採用しました。
・ステンレス製のサストップシステムを豊富に取り揃えていますので、トップジョイントエポキシコート品やナイロンコート品との組み合わせにより、中大口径のステンレス配管の接合を容易にします。
・管の加工・接合が、ねじ込み継手や溶接接合と比較して簡単にしかも素早くできます。
・構造上、配管のたわみや伸縮に強く可とう性を備えています(ループ配管などに対応できます)。
・ハウジングの合わせ面に、凸凹を設けることにより、R-5・R-11に備えている伸縮可とう性を抑制した継手です。
もっと読む伸縮管継手 EB-12シリーズ
0
【特長】
・内部圧力に対する補強とベローズの伸縮を均一にするため、コントロールリングを装着しています。
・フランジ・短管・ベローズの接合により、構造は極めて簡単で、保守管理が容易です。
・パッキンを使用していないので老化による増締めや交換の必要がなく、保守、管理が容易です。
・外部からの衝撃によるベローズの破損を防止するため、外筒を設けています。
・流体の圧力損失、振動、衝撃、腐食等の防止のため、ステンレス鋼による内筒を設けています。
・接液部がステンレス鋼のため、耐食べ、耐久性にすぐれています。
もっと読む伸縮管継手 EB-11シリーズ
0
【特長】
・内部圧力に対する補強とベローズの伸縮を均一にするため、コントロールリングを装着しています。
・フランジ・短管・ベローズの接合により、構造は極めて簡単で、保守管理が容易です。
・パッキンを使用していないので老化による増締めや交換の必要がなく、保守、管理が容易です。
・外部からの衝撃によるベローズの破損を防止するため、外筒を設けています。
・流体の圧力損失、振動、衝撃、腐食等の防止のため、ステンレス鋼による内筒を設けています。
・接液部がステンレス鋼のため、耐食べ、耐久性にすぐれています。
もっと読む伸縮管継手 EB-2Jシリーズ
0
【特長】
・日本工業規格 JIS B2352(ベローズ形伸縮管継手用途A)に準拠した製品です。
・パッキンを使用していないので老化による増締めや交換の必要がなく、保守、管理が容易です。
・フランジ、短管、ベローズの接合により、構造は極めて簡単です。
・外部からの衝撃によるベローズの破損を防止するため、外筒を設けています。
・流体の圧力損失、振動、衝撃、腐食等の防止のため、ステンレス鋼による内筒を設けています。
・接液部がステンレス鋼のため、耐食、耐久性に優れています。
もっと読むJB-13型 べローズ形伸縮管継手
0
建築設備・空調設備 工場設備など。
【特長】
・JIS B2352 ベローズ形伸縮管継手の用途A(主として冷暖房、空気調和および衛生配管用)に準拠しています。
・温度変化によって生じる管の軸方向の伸縮を吸収します。
・独自の成形・固定法によるSUS316L製べローズ・内筒で、耐久性、耐食性に優れています。
もっと読む伸縮管継手 ES-10シリーズ
0
【特長】
・SHASE-S003スリーブ形伸縮管継手(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠して製作しています。
・伸縮長さが大きいので、管継手や固定点を少なくでき、経済的です。
・タフリングの使用により、注油の必要が無く、保守・管理が容易です。また、摺動がスムーズで、気密性に優れています。
・ウォーターハンマーや衝撃等にも堅牢で耐久性に優れています。
・スリーブ表面には硬質クロムメッキが施してあり、耐食性、耐摩耗性に優れています。
もっと読む- CAD:
- 2D
JB-14型 べローズ形伸縮管継手
0
建築設備、空調設備、工場設備など。
JISB2352ベローズ形伸縮管継手の用途A(主として冷暖房、空気調和および衛生配管用)に準拠しています。
温度変化によって生じる管の軸方向の伸縮を吸収します。
【特長】
・独自の成形固定法によるSUS316L製べローズ内筒で、耐久性、耐食性に優れています。
・従来品比20%~40%の軽量化を実現しました。
もっと読む伸縮管継手 EB-1Jシリーズ
0
【特長】
・日本工業規格 JIS B2352(ベローズ形伸縮管継手用途A)に準拠した製品です。
・パッキンを使用していないので老化による増締めや交換の必要がなく、保守、管理が容易です。
・フランジ、短管、ベローズの接合により、構造は極めて簡単です。
・外部からの衝撃によるベローズの破損を防止するため、外筒を設けています。
・流体の圧力損失、振動、衝撃、腐食等の防止のため、ステンレス鋼による内筒を設けています。
・接液部がステンレス鋼のため、耐食、耐久性に優れています。
もっと読むJB-23型 べローズ形伸縮管継手
0
建築設備・空調設備 工場設備など 二層ベローズの採用で耐久性UP。
【特長】
・コンパクトなパイロット式減圧弁で、比較的小流量の各種設備、装置等に使用します。
・小型・軽量化、機器への組み込みも可能です。
・ピストンガイド構造と特殊シールリングの採用により、小流量から定格流量まで、安定した制御を致します。
・自動ロック機構付の手動ハンドル操作により圧力調整が簡単です。
・コンパクト設計です。
もっと読む