伸縮パイプ通販・販売特集
伸縮パイプの特集ページです。
内径選択スチールパイプや突っ張りポール(伸縮)など伸縮パイプに関する商品を探せます。
突っ張りポール(伸縮)
0
【用途】
・天井作業の補助、カーゴバー、荷物の固定、家具止めなどに最適
・細かいピッチのギアで切替るため、ほぼ無段界で長さ調整ができます
通常価格(税別) :
5,550円~
一部当日出荷可能
伸縮マルチロッド
0
【特長】
・最大耐荷重300kgです。(CE認証)
・調整角の広いノンスリップパッドです。
・確実で簡単に固定、解除ができます。
・握りやすく丈夫なナイロンハンドルです。
・圧力をしっかり伝える三角ネジが付いています。
・接地側も素早いロックを可能にするスプリング機構付です。
・1mm厚の剛性パイプです。
【用途】
・天井などの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に。
・石膏ボードの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に。
【材質】
・本体・バー:スチール
・ハンドル:ナイロン・グラスファイバー
・パッド:エチレン酢酸ビニル樹脂
もっと読むエアダスター用伸縮延長パイプ
0
【特長】
・手持ちのエアダスターを伸縮ノズルタイプにできます。
・延長パイプの長さが305~525mmの間で自由に調節できます。
・先端に各種エアダスターノズル(ねじ径G1/8)の取り付けができ、使用用途が大幅に広がります。
【用途】
・エアダスターのノズル延長用。
もっと読む丸型ジャバラ YMシリーズ
【特長】
・本体ブロック・フランジ板・クランプパーツなどの標準部品を組合せて、フレキシブルに対応します
・生地は、熱可塑性ポリウレタンの単体シートです
・収縮寸法の省スペース化を実現
・本体ブロックにフィルター付空気穴を設けていますので、スムーズな収縮運動が可能です
もっと読むクイックホルダー KH【10個入り】
アングルにはさみ込んでダクトや部品を取付けるカナグです。
【特長】
・ビス1本で固定できるので、穴あけの手間がはぶけます
・KH-65、KH-100は直接電線を結束バンドで固定することもできます。絶縁コーティング付も承ります
グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ
「新色のグリーンフレームブラック取り扱い開始しました!」
GFシリーズの標準フレーム。
【特長】
・機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
・4ヶ所に突起のついた形状。
・簡単に組立ができ、拡張性も高いため幅広い場面で活躍。
・対応フレーム:キャップインナーキャップ(ハード/導電)、アウターキャップ
・対応フレーム:金属端面キャップ、グリーンフレームエンドカバー(グレー・レッド)
【用途】
・どこでも使える万能フレーム。
【1日目出荷対象商品】
GFF-000・GFF-000Yの切断品は15時までのご注文で1日目出荷致します。
※土日・祝・メーカー休日(棚卸し含む)、また土日・祝日・メーカー休日(棚卸し含む)の前日受付にあたる場合は最短2日目出荷となります。
何卒ご了承ください。
※追加工がある場合を除く
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
ステンレスシームレスパイプ MTSUSシリーズ
耐食性を備え、低温と高温のいずれにも対応可能な配管用のステンレス鋼管です。
【特長】
・継ぎ目がありません。
・ステンレス(SU304)の耐食性を備えています。
・低温と高温のいずれにも対応可能。
もっと読む