仮設工業会認定脚立通販・販売特集
仮設工業会認定脚立の特集ページです。
作業用踏台 (高強度タイプ)や安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)など仮設工業会認定脚立に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
作業用踏台 (高強度タイプ)
高強度タイプのアルミ製作業用踏台。
【特長】
・底面にも筋交いが入っており、安定感に優れている。
・オールアルマイト仕上げ。
・滑り止めキャップはスクリベットで取り付けているのでプラスドライバーでの交換が可能。
【用途】
・工場、倉庫内での作業に。
もっと読む安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)
【特長】
・1mm単位で寸法指定が可能
・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も標準4日目の短納期出荷
・寸法を選ぶだけで必要な部材が届くので設計不要、組立も簡単
・2023年4月よりブラウンスモークパネルとエキスパンドメタルを追加
・2023年9月よりオレンジパネルを追加
・組立出荷品は金網・パネルをアルミフレームに組み付けた状態での出荷となります
注:アンカースタンドなどの付属品は別途ご購入の上、お客様にて組み付けて頂きます
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
作業台(縞板タイプ) CSBC
工場や倉庫の効率化に最適な組立式作業用踏台。
【特長】
・オールアルマイト仕上げ。
・補強フレームにより剛性をアップしたことで安全な作業が行える。
・多彩なオプションを使用することで実用性、利便性が大幅にアップ。
・縞板天板により昇降が安心。
【用途】
・工場、倉庫内の作業に。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ゴールドリフター GLH スタンダード(油圧・足踏式)
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。
アイデア次第で、用途が広がるリフター。
また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えている。
【特長】
・油圧シリンダー。
・ブレーキ付自在キャスター。
・フットペダル式。
・過負荷防止装置付。
・早送り装置付(約20%の荷重で切り替わる)。
・早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになる。
・レリーズハンドルにスプリングバック機構をつけた。
・緊急時に手を放すだけで、下降が停止。
・急降下防止バルブ付。
もっと読む連結式アルミステップ (縞板タイプ)
軽くて便利なアルミ製の連結式作業用踏台。
【特長】
・軽くて移動するのに便利。
・天板高さは4タイプ(0.1m、0.15m、0.2m、0.25m)で、段数は1。
・連結して使用することができる。
・材質はアルミで、縞板タイプ。
・生産国は中国。
【用途】
・組み立て作業ラインの床面に利用可能。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
専用脚立 天板幅広強力タイプ
0
天板が広く、多用途向けの強力型専用脚立。
【特長】
・3枚構成の幅広天板(350×300mm)は、脚立では最大面積。
・昇降角度が70°なので、昇り降りしやすい。
・収納時に脚部の左右のズレを防ぐ凹凸のミゾつき。
・ワイドな天板スペースを確保。
【用途】
・ハードな現場から、工場、店舗などのメンテナンス用品として幅広く利用可能。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ) ESK
0
【特長】
<ESK-7~ESK-18>
・安全性は確保しながら軽量化に成功
・ステップ幅60mmの幅広タイプ・階段角度を72.5°
・昇降に負担がかからない
・オプションのSGS-810をつけるとさらに安全性があがる(ESK-18のみ対応)
<ESK-20>
・大きな天板寸法と作業高さで、従来ではできなかった作業が可能になりました
・オプションの妻側一体式セーフティーガード、アウトリガーに活用でさらに安全に使用できます
・スライド式手掛かり棒を地上から操作できます
・従来にない2mに近い可搬式作業台です
【用途】
・工事現場、工場現なでの高所作業全般
もっと読むラスティーパレット RC
L型ネスティングが可能なカゴ車。(中間棚あり)
【特長】
・L型に折りたたみネスティングすることで省スペース保管が可能なカゴ車。
・ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性。
・底板はスチール製。
【用途】
・スーパー、ドラッグストア、コンビニエンスストアの配送から商品陳列まで幅広く使用可能。
もっと読む