仕切りケース通販・販売特集
仕切りケースの特集ページです。
パーツケース(可動仕切タイプ)やパーツストッカーなど仕切りケースに関する商品を探せます。
パーツケース(可動仕切タイプ)
工具箱やキャビネットの中の整理整頓に適したパーツケース。
【特長】
・フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性抜群。
【用途】
・工具箱やキャビネットの中の整理整頓。
もっと読むパーツストッカー
小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。
【特長】
・用途に合わせて自由に移動できる仕切板付き。
・DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用可能。
・内容物が一目で確認できるナチュラルカラー。
・バックルにABS樹脂を採用し丈夫で安心。
【用途】
・建築現場で使用する、先端パーツ類の収納に最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
パーツケース KP-01・KP-02・KP-03
電子パーツや小物部品の整理・保管・運搬に最適!耐久性抜群の透明パーツケース。
【特長】
・素材はポリプロピレンを使用。軽量、コンパクトで耐久性に優れたパーツケースです。
・仕切板を収納物の大きさに合わせて自由に移動出来ます。
・透明ケースですので内容物の確認ができます。
フタは半透明です。
【用途】
・電子パーツや小物部品の整理・保管・運搬。
もっと読むパーツケース(強化型)KP-02K・KP-03K
透明度の高い蓋で、超高強度!!
【特長】
・素材は、強度の高いポリカーボネートを採用。軽量、コンパクトで耐久性に優れる。
・仕切り板は2パターンの差込みが可能です。
・仕切り板を凹凸面のリブに差込むことで3.2mmの刻みで細かく仕切りを調整する事が可能です。
・透明度の高い蓋で収納物が確認できます。
【用途】
・電子部品、パーツの整理・保管・持運びに最適。
もっと読むパーツケース フリー(仕切り無し)
仕切板なしでスペースを自由にアレンジできるパーツケース
【特長】
・空間のアレンジが自由にできる仕切板無しのフリータイプ
・バックルにABS樹脂を採用し丈夫で安心
【用途】
・ネジや工具などの収納に最適
【材質】
本体、フタ:ポリプロピレン バックル:ABS樹脂
もっと読むパーツケース B-10
内箱組み合わせで6パターンから選ぶことができる堅牢なABS製の工具箱。
【特長】
・フタが透明で内容物が一目瞭然。
・外箱の中に内箱を組み込むことが可能な二重構造。
・フタの角度は90°、180°の二段階で止まる機構を採用、積み重ねても使用可能。
・内箱2種類の組み合わせで6パターンから選択可能、各列は仕切り板で最大12等分に分割可能。
・底/側面のコーナーは小物が取りやすいカーブ付、内箱A~Cは同じ外形寸法で組み替え自由。
・仕訳品が一目でわかる表示シール付き。
【用途】
・パーツ等の小物の保管に便利。
もっと読むパーツケース 仕切り付き
小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース
【特長】
・用途に合わせて自由に移動できる仕切板付き
・工具やネジなど小物品の収納に最適
・内容物が一目で確認できるナチュラルカラー
・バックルにABS樹脂を採用し丈夫で安心
【材質】
本体、フタ、仕切板:ポリプロピレン バックル:ABS樹脂
もっと読む収納ケース クリアライトボックス
中身の見えやすいバックル式コンテナ。
【特長】
・フタ・本体共に半透明仕様のため外側からでも内容物が確認可能。
・バンドやひも掛けに便利な溝があるフタ付き。
・フタがロック付きで、倒れても中身がこぼれ落ちない。
【用途】
・バックヤードで予備在庫の保管や整理。
・車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
・物置内の整理。
・簡易工具箱として、また小規模事務所での備品整理。
もっと読む