仕切りなしケース通販・販売特集
仕切りなしケースの特集ページです。
パーツケース フリー(仕切り無し)やパーツケース 仕切り付きなど仕切りなしケースに関する商品を探せます。
パーツケース フリー(仕切り無し)
仕切板なしでスペースを自由にアレンジできるパーツケース
【特長】
・空間のアレンジが自由にできる仕切板無しのフリータイプ
・バックルにABS樹脂を採用し丈夫で安心
【用途】
・ネジや工具などの収納に最適
【材質】
本体、フタ:ポリプロピレン バックル:ABS樹脂
もっと読むパーツケース 仕切り付き
小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース
【特長】
・用途に合わせて自由に移動できる仕切板付き
・工具やネジなど小物品の収納に最適
・内容物が一目で確認できるナチュラルカラー
・バックルにABS樹脂を採用し丈夫で安心
【材質】
本体、フタ、仕切板:ポリプロピレン バックル:ABS樹脂
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ストームケース 大型プロテクターツールケース
0
ライトユーザー向けの大型のプロテクターツールケース。
【特長】
・水やほこり、衝撃に強くウレタンフォームで中身を保護。
・ワンタッチで開けやすい開閉ラッチが付属。
・高い気密性、防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えている軽量でもタフなボディで展開。
・搬送、運搬時に便利な、キャスターと伸縮ハンドルが付属。
・ウレタンフォーム付きと、無のタイプの2つのタイプであり、使用用途により選択可能。
【用途】
・各種精密機器などを安全に運搬、保管する際に最適。
もっと読むパーツケース B-10
内箱組み合わせで6パターンから選ぶことができる堅牢なABS製の工具箱。
【特長】
・フタが透明で内容物が一目瞭然。
・外箱の中に内箱を組み込むことが可能な二重構造。
・フタの角度は90°、180°の二段階で止まる機構を採用、積み重ねても使用可能。
・内箱2種類の組み合わせで6パターンから選択可能、各列は仕切り板で最大12等分に分割可能。
・底/側面のコーナーは小物が取りやすいカーブ付、内箱A~Cは同じ外形寸法で組み替え自由。
・仕訳品が一目でわかる表示シール付き。
【用途】
・パーツ等の小物の保管に便利。
もっと読むパーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
小物をすっきり収納するのに便利なパーツケース 仕切なしタイプ ポケットサイズ。
【特長】
・仕切板なし(フリータイプ)。
・ポケットサイズなので持ち運びにも最適。
・部品等のセットケースにも大変便利。
・工具箱やキャビネットの中の整理整頓に最適。
・材質(本体):ポリプロピレン(PP)。
・生産国:日本。
もっと読むクリアケース C-1200ND・C-800ND
3.2mmピッチで仕切れる可変仕切板付きの樹脂製深型タイプツールセット・工具箱。
【特長】
・蓋がポリカーボネート製のため、強度があり、透明度が高く中身が見やすい。
・長手方向の仕切は固定、短手方向は自由。
・蓋の開閉がワンアクションで行える。
・カラー:クリア。
・蓋/止具材質:ポリカーボネート。
・本体/仕切板材質:ポリプロピレン。
【用途】
・小物・パーツ類の収納や部品の収納・整理に最適。
もっと読む収納ケース クリアボックス
場所をとらないお手頃サイズの収納ケースです。
【特長】
・多目的に使えます。
・CB-25:収納の目安はセーター(薄手)×6枚、バスタオル×8枚。
・CB-38:厚手の衣類収納にも適します。クローゼットキャリーと組み合わせて使用できます。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
パーツケース KP-01・KP-02・KP-03
電子パーツや小物部品の整理・保管・運搬に最適!耐久性抜群の透明パーツケース。
【特長】
・素材はポリプロピレンを使用。軽量、コンパクトで耐久性に優れたパーツケースです。
・仕切板を収納物の大きさに合わせて自由に移動出来ます。
・透明ケースですので内容物の確認ができます。
フタは半透明です。
【用途】
・電子パーツや小物部品の整理・保管・運搬。
もっと読む収納ケース クリアライトボックス
中身の見えやすいバックル式コンテナ。
【特長】
・フタ・本体共に半透明仕様のため外側からでも内容物が確認可能。
・バンドやひも掛けに便利な溝があるフタ付き。
・フタがロック付きで、倒れても中身がこぼれ落ちない。
【用途】
・バックヤードで予備在庫の保管や整理。
・車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
・物置内の整理。
・簡易工具箱として、また小規模事務所での備品整理。
もっと読む