仕分け ボックス通販・販売特集
仕分け ボックスの特集ページです。
収納ボックス CBボックスやバックル式クリアボックスなど仕分け ボックスに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
収納ボックス CBボックス
【特長】
・多使用可能なCBボックスです。
【用途】
・カタログ、雑誌の整理にお使いいただけます。
バックル式クリアボックス
【特長】
・部品や工具のサイズに合わせて選定可能。
・クリアのため、中身が見えて便利。
・スタッキング(積み重ね)も可能で省スペースに貢献。
【スタッキングパターン】
・MNC-1.5はNC-7、MNC-11に2個並べてスタッキングも可能。MNC-1.5、MNC-11は蓋に15cmまでの目盛り付き。
・MNC-7はMNC-11ともスタッキング可能。MNC-7、MNC-11は蓋に25cmまでの目盛り付き。
・MNC-13はMNC-25ともスタッキング可能。MNC-13、MNC-25は蓋に35cmまでの目盛り付き。
・MNC-22はMNC-45ともスタッキング可能。MNC-22は蓋に43cmまでの目盛り付き。
・MNC-30は蓋に60cmまでの目盛り付き。
・MNC-50はMNC-75ともスタッキング可能。MNC-50、MNC-75は蓋に60cmまでの目盛り付き。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
もっと読む収納ケース NTボックス
0
【特長】
・スタッキング(積み重ね)でき便利です
・長さを測れるフタに60cmまでの便利な目盛り付です
・工具類やアウトドア収納に便利なバックル蓋付きコンテナです
【用途】
・工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に
【材質】
・本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)
・線材:ステンレス鋼
もっと読むNCボックス(クリア)
工具や大工用品、アウトドア用品など多目的な収納・保管に便利なコンテナ。
【特長】
・NC-1.5はNC-7、NC-11に2個並べてスタッキングも可能、NC-1.5は蓋に15cmまでの目盛り付き。
・NC-7はNC-11ともスタッキング可能。NC-7、NC-11蓋に25cmまでの目盛り付き。
・NC13はNC-25ともスタッキング可能。NC13はNC-25は蓋に35cmまでの目盛り付き。
・NC-22はNC-45ともスタッキング可能。NC-22は蓋に43cmまでの目盛り付き。
・NC-30は、蓋に60cmまでの目盛り付き。
・NC-50はNC-75ともスタッキング可能。NC-50、NC-75は蓋に60cmまでの目盛り付き。
【用途】
・倉庫での部品の一時保管・製品の収納に最適。
もっと読むSTボックス(クリア)
工具類やアウトドア用品などの収納に便利な蓋付きコンテナボックス。
【特長】
・ST13はST-25ともスタッキング可能。ST13はST-25は蓋に35cmまでの目盛り付き。
・ST-22はST-45ともスタッキング可能。ST-22は蓋に43cmまでの目盛り付き。
・ST-30は、蓋に60cmまでの目盛り付き。
・ST-50はST-75ともスタッキング可能。
・ST-50、ST-75は蓋に60cmまでの目盛り付き。
・丈夫な鋼線バックル。
【用途】
・倉庫での部品の一時保管・製品の収納に最適。
もっと読む収納ケース 薄型ボックス
0
【特長】
・高さの無いスペースでの小物収納に便利な薄型の収納ボックスです。
・底面にはすべりにくい場所でもスムーズに移動することができる樹脂パーツ(5個)が付いています。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
NTボックス(グリーン)
工具類やアウトドア用品などの収納に便利な蓋付きコンテナボックス。
【特長】
・NT-1.5はNT-7、NT-11に2個並べてスタッキングも可能、NT-1.5、NT-11は蓋に15cmまでの目盛り付き。
・NT-7はNT-11ともスタッキング可能。NT-7、NT-11蓋に25cmまでの目盛り付き。
・NT13はNT-25ともスタッキング可能。NT13はNT-25は蓋に35cmまでの目盛り付き。
・NT-22はNT-45ともスタッキング可能。MT-22は蓋に43cmまでの目盛り付き。
・NT-30は、蓋に60cmまでの目盛り付き。
・NT-50はNT-75ともスタッキング可能。NT-50、NT-75は蓋に60cmまでの目盛り付き。
【用途】
・倉庫での部品の一時保管・製品の収納に最適。
もっと読む収納ケース クリアライトボックス
中身の見えやすいバックル式コンテナ。
【特長】
・フタ・本体共に半透明仕様のため外側からでも内容物が確認可能。
・バンドやひも掛けに便利な溝があるフタ付き。
・フタがロック付きで、倒れても中身がこぼれ落ちない。
【用途】
・バックヤードで予備在庫の保管や整理。
・車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
・物置内の整理。
・簡易工具箱として、また小規模事務所での備品整理。
もっと読むNTボックス
0
【特長】
・工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです
・フタに便利な目盛り付きです
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
STボックス(グリーン)
工具や大工用品、アウトドア用品など多目的な収納・保管に便利なコンテナ。
【特長】
・ST-1.5はST-7、ST-11に2個並べてスタッキングも可能、ST-1.5は蓋に15cmまでの目盛り付き。
・ST-7はST-11ともスタッキング可能。ST-7、ST-11蓋に25cmまでの目盛り付き。
・ST13はST-25ともスタッキング可能。ST13はST-25は蓋に35cmまでの目盛り付き。
・ST-22はST-45ともスタッキング可能。ST-22は蓋に43cmまでの目盛り付き。
・ST-30は、蓋に60cmまでの目盛り付き。
・ST-50はST-75ともスタッキング可能。ST-50、ST-75は蓋に60cmまでの目盛り付き。
【用途】
・倉庫での部品の一時保管・製品の収納に最適。
もっと読む