亜鉛 メッキ 鋼管 水道通販・販売特集
亜鉛 メッキ 鋼管 水道の特集ページです。
VB P-NI水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管製 パイプニップルやSCH40 P-NI圧力配管用鋼管製 パイプニップルなど亜鉛 メッキ 鋼管 水道に関する商品を探せます。
立配管金具 ハード立バンド(電気亜鉛めっき・どぶめっき)
0
立配管金具 ハード立バンド。
【特長】
・蝶番式立バンド。
・「A10323立バンド」、「A10363どぶめっき立バンド」より板材が厚い製品。
・A10325:電気亜鉛めっき仕上げ。
・A11213:溶融亜鉛めっき仕上げ。
・共回り防止金具付。
【用途】
・SGP管用。
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
鋼管製管継手鉄ソケット(白・黒)
Rpねじのため、テーパねじとの接続を目的に開発されたねじ込み継手。
【用途】
・ねじが切られているが、溶接もできるため、ねじ接続、溶接接続と様々な用途で使用可能。
CKMAジョイント ソケット
0
鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種兼用メカニカル継手です。
【特長】
・ナットを外さず、そのまま挿入。
・鋼管・塩ビ管・ポリ管の12管種兼用。
・可とう性があり、パイプの振動、伸縮を吸収します。また、多少の芯ずれ配管の接続も可能です。
・ロックリングを外すだけで、ロック無へ転用可能。
・耐熱性、耐油性パッキンとしてJNBRも用意。
【用途】
・管種の切換えまたは延長に。
もっと読むCKMAジョイント 径違いソケット
0
鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種兼用メカニカル継手です。
【特長】
・ナットを外さず、そのまま挿入。
・鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種兼用。
・可とう性があり、パイプの振動、伸縮を吸収します。また、多少の芯ずれ配管の接続も可能です。
・ロックリングを外すだけで、ロック無へ転用可能。
・耐熱性、耐油性パッキンとしてJNBRも用意。
【用途】
・配管のサイズ変換に。
もっと読む