二重絶縁通販・販売 | MISUMI(ミスミ)
17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

二重絶縁通販・販売特集

  • UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)
  • UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015
  • 耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
  • シリコーンゴム絶縁電線 RSU
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIVシリーズ 600V
  • CV 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
  • KIV LF電気機器用ビニル絶縁電線
  • 600V IV 配線用ビニル絶縁電線(より線)
  • キャブタイヤケーブル VCT

二重絶縁の特集ページです。 UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)やUL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015など二重絶縁に関する商品を探せます。