二段台車通販・販売特集
二段台車の特集ページです。
パイプフレーム・ファクトリーフレーム標準ユニット-台車-や大型スチール台車 2段など二段台車に関する商品を探せます。
大型スチール台車 2段
頑丈なスチール製、大型の2段運搬車。
【特長】
・デッキの全周には衝撃吸収ゴムバンパー付、デッキサイズ910×610mm。
・ピッキング作業等に便利な2段仕様で積載面が2倍。2段仕様なので腰をかがめる作業の疲労軽減に最適。
・キャスターには床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター採用。
・ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て安心・安全・高品質な日本国内製造の純国産品。
・耐荷重、上段50kg、下段250kg。上段、下段の棚間500mm、床面高210mm、自重28.5kg。
【用途】
・運搬用、ピッキング作業等。
もっと読む小型スチール二段台車
【特長】
・ピッキング作業等に便利な2段台車。
・全周にゴムバンパーが付いており衝撃を優しく吸収します。
・ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
静音樹脂台車 2段(フットブレーキ付)
0
【特長】
・軽くて便利な樹脂製台車
・荷物の積み下ろしなど作業性の高い2段タイプ
・静音キャスター採用でより静かな走行が可能
・坂道等での利用に便利なフットブレーキ付
・フットブレーキはオンオフ共に踏込み式で靴の表面を傷つけません
・デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません
・黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用
・安心・安全・高品質の純日本製です
もっと読む小型樹脂製静音二段台車
0
【特長】
・ピッキング作業等に便利な2段台車。
・樹脂製で軽量、キャスターは環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスターを採用。
・ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
900ハンマーロック
【特長】
・操作性・耐久性に優れ安全で一番多く使用されているフロアロックです
・スチール製とステンレス製から選択可能
【用途】
・安全保持を必要とする運搬台車や機器等に幅広く使用されています
もっと読む- CAD:
- 3D
通常価格(税別) :
3,997円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ビシャモン ハンドパレットトラック
どんな方向にも軽くかじ取り操作ができるハンドパレットトラック。
【特長】
・強度に優れた高張力鋼板使用。
・ピストン式シリンダー採用で、油漏れによる自然降下の可能性は僅少。
・環境に優しい無縁塗装を採用。
・寒冷地用オイルに変更することで-15℃の環境下でも使用可能。
・ハンドルの回転軸には2つのスラストベアリングを使用し、ハンドルのかじ取りの操作性を向上。
・メーカー独自開発のウレタン車輪により荷重による車輪の変形を低減。
もっと読むキャスタ 中荷重用 CMG□
中荷重向けの筐体や台車などに使用可能なキャスタです。ストッパ位置を選択できるタイプのご用意もございます。車輪材質は、合成ゴム・ウレタン・モノマーキャスティングナイロン・制電性ゴム・ノンカーボン制電性ウレタンの5タイプから選択可能です。
- CAD:
- 2D
- /3D
フロアストッパ
台車をより確実に固定したい場合の保護具(フロアストッパ)です。ストッパなしのキャスタを使用した台車などに最適です。キャスタの取り付け高さと合わせて選定してください。
- CAD:
- 2D
- /3D