- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Fシリーズ
0
【特長】
・パネルデザイン、用途に合わせて選択出来る6種類の操作形状を用意しています。
・ノブの沈みを防止するストッパーを内蔵しています。
・確実に接触を安定させる種別、独立スプリングを採用しています。
・ショートカットフレームは高絶縁、高安全性を保持しています。
・耐熱性、電気絶縁性、機械的強度のすぐれたULV-0材質を採用しています。
・可動接触片とコンモンの接触には信頼性の高いサポーターを使用しています。
・端子間距離はP/C ボード(プリント基板)国際規格の孔間隔(0.2インチ5.08mm)を採用しています。
・端子は永久酸化防止と半田付を容易にする金フラッシュ処理をほどこしています(中空丸棒型端子、その他P/C 端子等全7タイプ)。
・端子固着は半田のフラックス流入を完全に防止する段付メタル一体成形を採用しています。
・接点は接触信頼性が高く長寿命の銀合金を使用しています。
・スイッチの高さはP/C ボード用に単極から4極まで同一寸法にしています。
・フレームはステンレスを使用しています。
もっと読む