TRUSCO A型シリカゲル【200~5,000個入り】
0
【特長】
・青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。
・原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。
・吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
・吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
【用途】
・食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。
【材質】
・主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト
もっと読む