乾熱滅菌器通販・販売特集
乾熱滅菌器の特集ページです。
乾熱滅菌器や電子滅菌器など乾熱滅菌器に関する商品を探せます。
乾熱滅菌器
0
シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。
非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
デジタル設定式過昇防止装置を搭載。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
電子滅菌器
0
【特長】
・ヒーターによる滅菌方法なので、菌や微生物が飛散せずに安心して作業がおこなえます。
・一瞬で設定温度
【商品仕様】
・滅菌温度 750~1000℃ (温度到達時間:5~10秒)
・滅菌チューブ径 16㎜
・滅菌チューブ長 112㎜
・大きさ 110×180×170㎜ 約1.8㎏
・電源 100V 50/60Hz 600W
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
三商 ガラスビーズ滅菌器 SGM-300
0
【特長】
・ガラスビーズを用いた滅菌器。省スペースで卓上に置いても邪魔になりません。
・バーナー等を使用せずに手軽に滅菌することができます。
・スピーディーな滅菌で作業性が向上します。
・シンプルな構造の為、誰でも簡単に操作することができます。
・一目で温度が確認できるデジタル表示方式。
・並ガラスのビーズ(φ1.5~2.5mm)が300g標準付属しておりますので、すぐに使用することができます。
・過電流防止ヒューズ付。
・外寸法(mm):W130×D150×H200
・内槽寸法(mm):φ40×80
・重量(kg):2
・温度範囲(℃):100~300
・表示精度(℃):≦±5
・滅菌温度到達時間:≦25分(室温~300℃)
・消費電力(W):120
・電源:AC110V 50/60Hz
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
三商 ガラスビーズ滅菌器 SGM-300D
0
【特長】
・ガラスビーズを用いた滅菌器。省スペースで卓上に置いても邪魔になりません。
・バーナー等を使用せずに手軽に滅菌することができます。
・スピーディーな滅菌で作業性が向上します。
・シンプルな構造の為、誰でも簡単に操作することができます。
・一目で温度が確認できるデジタル表示方式。
・並ガラスのビーズ(φ1.5~2.5mm)が300g標準付属しておりますので、すぐに使用することができます。
・過電流防止ヒューズ付。
・外寸法(mm):W130×D150×H240
・内槽寸法(mm):φ40×150
・重量(kg):2.5
・温度範囲(℃):100~300
・表示精度(℃):≦±5
・滅菌温度到達時間:≦25分(室温~300℃)
・消費電力(W):120
・電源:AC110V 50/60Hz
もっと読む乾熱滅菌器 NDSシリーズ
0
【特長】
・優れた密閉性と断熱性で、300℃まで温調可能な乾熱滅菌器です
・停電やドアの開放で庫内温度が下がった場合には、設定温度に戻るまでタイマーが停止します。万が一の場合でも確実な滅菌が可能です
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
小型ガラスビーズ滅菌器
0
【特長】
・槽内でガラスビーズを加熱して10秒程度器具を差し込むだけで、簡単に先端が滅菌できます。
・滅菌温度は前面にデジタル表示され、一目で確認できます。
・卓上に置けるコンパクトサイズです。
・過電流防止ヒューズ付の安全設計です。
もっと読む可搬式除湿乾燥機
0
【特長】
・スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所に簡単に移動可能です。
・エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。
・オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(RC407C)採用機種です。
・汎用性の高い単相100V電源を採用しています。
【用途】
・農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に。
・夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に。
もっと読む無水エタノールIP 400ml
0
【特長】
・器具・物品のお掃除に
・アルコールとして99.5vol%以上含有
・イソプロパノール配合で酒税が免除、経済的に使用できます