- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
漏電遮断器 EBS N □□Cシリーズ(高遮断容量型漏電ブレーカ)
0
国内メーカーとの互換性を追求した漏電遮断器。
【特長】
・PSE対応の高信頼性漏電ブレーカーです。
・日本のJIS協約サイズ(W60×H96×D60)で30AF~100AFまで同一サイズで取付けサイズの互換性が高い。
・設計時の大幅なレイアウト変更が不要でPSE(電気用品安全法)の認定を取得している。
・日本国内でも安心して使用できる。
・DINレールによる取付けが可能で分電盤用ブレーカーなのにアクセサリー交換ができる。
・MCCBとELCBの外形寸法が同じ。
・定格遮断容量が35kAと大きく非常に安心です。
・定格電流15A~100Aまでラインナップを充実させました。
・容易に付属装置の取付が可能です。
・認証試験を通じたCEマーキング対応品です。
【用途】
・配電盤や装置に使用し短絡や過電流から負荷側の装置保護に利用可能。
もっと読む