- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形・F形)【1~1,000個入り】
電気抵抗が低く防蝕性能が優れている絶縁付丸形端子(汎用圧着端子)です。
【特長】
・ストレート形:ストレート形(直管)の絶縁体と裸圧着端子を組み合わせたもので、絶縁体はビニル樹脂です。
・F形:F形(拡管)の絶縁体と裸圧着端子を組み合わせたもので、絶縁体はビニル樹脂です。
・大部分の標準品種はJST独特の無酸素銅を使用しています。導電率が高く、特有なネバリがあり、水素脆化による不良がなく、完全なろう付けができ、電気的、機械的に他の銅材にみられない最高の性能を示します。
・防蝕性のよい電気すずめっきの処理により、めっきの定着性が最良の状態になり、電気抵抗が低く防蝕性能がより改善されています。
・大部分の標準品種には完全自動ろう付け機による良質のろう付けをおこなっています。大きな力で加圧されるろう付け部分は端子の性能を左右します。
・絶縁物には耐熱性・耐寒性・耐油性・耐炎性・絶縁性に優れたビニル・ナイロン材を使用します。
【用途】
・主に制御回路の配線用。
もっと読む