丸椅子通販・販売特集
丸椅子の特集ページです。
丸イス 座部:ポリプロピレン樹脂カバーや丸イス 回転座タイプなど丸椅子に関する商品を探せます。
丸イス 座部:ポリプロピレン樹脂カバー
【特長】
・作業用ハイタイプ丸イスです。
【用途】
・オフィス用。
【材質】
・座部:ポリプロピレン樹脂カバー
・クッション:ウレタンフォーム
・脚部:ガラス繊維強化ナイロン
・キャスター:ゴム●座:合板
もっと読む丸イス 回転座タイプ
0
ウレタンが厚く疲れにくい、回転座タイプの作業用チェア。
【特長】
・TYZ8009のみ、底部にスチール製の輪が無い四つ足タイプ。
・座が回転するため、軽作業をするときに楽。
・ウレタンが厚い回転座タイプ。
・材質は座部が合板とウレタンフォームを使用。
・脚部はφ25.4(直径25.4mm)のスチールパイプ(粉体塗装)。
【用途】
・軽作業時の回転座丸イスとして最適。
もっと読むワークチェア WC-20
【特長】
・作業椅子以外でも使えるデザイン、組立も簡単でマルチに使える仕様です。
【材質】
・座部:合板・ウレタンフォーム
・脚:エンプラ樹脂成型品・ナイロン双輪キャスター
もっと読む作業用チェア ガス式 φ376×H470-640
0
背もたれ無しの作業用チェア。
【特長】
・低反発ウレタンを中芯に採用しクッション性に優れた座り心地。
・その上にウレタンを重ね、耐久性とボリューム感を持たせ、長時間作業に最適な作業椅子。
・張地には防汚レザーを採用し、作業現場などの使用でも汚れにくく、また汚れても掃除が簡単。
・大型座面を採用し、体を大きく包み込み、長時間作業でも座面の端部での足の圧迫を軽減。
もっと読む作業用チェア 立ち作業時の足への疲労を軽減します
0
【特長】
・GSマーク取得済です
・非常にスリムでデザイン性に優れたスツールです
・独特な座面形状、クッション性に優れた座面です
・ベースは足の動きを邪魔しないシンプルなつくりです
・立ち作業時の足への疲労を軽減します
もっと読む小径ロッド
外径、長さを『0.1mm』単位で指定可能。『外径公差0、-5μm』と高精度!【材料】SKH51、SUJ2、SKD11、SUS440C、SUS304、粉末ハイス鋼、C3604
- CAD:
- 2D
- /3D
研磨ロッド
外径公差『h7』、『g6』に仕上げました。研磨済みなので工程削減が可能!【材料】S45C相当、SUS303、SUS304
- CAD:
- 2D
- /3D