丸棒 ピン通販・販売特集
丸棒 ピンの特集ページです。
スナップピンやロッド(S45C相当・一般構造用鋼・SCM435)など丸棒 ピンに関する商品を探せます。
スナップピン
【特長】・スナップピンです。・バラ(1個から)で購入可能です。【材質】・スチール、ステンレスがあります。
- CAD:
- 2D
- /3D
小径ロッド
外径、長さを『0.1mm』単位で指定可能。『外径公差0、-5μm』と高精度!【材料】SKH51、SUJ2、SKD11、SUS440C、SUS304、粉末ハイス鋼、C3604
- CAD:
- 2D
- /3D
回転軸 片端段付タイプ
硬度に加え耐食性を備えた新材質:高硬度ステンレスが加わりました。引張強さ・耐食性を要する箇所にご使用ください。
追加工最大37%の大幅値下げ!全長最大1000mmまでに拡大!
追加工で段付部へのキー溝・平面取り・止め輪加工も可能!
【基本形状】片端一段
【軸端形状(左)】加工なし
【軸端形状(右)】加工なし
【材質】S45C相当、SUS304、SCM435、高硬度ステンレス
【追加工対応】キー溝、止め輪溝、平面取り、スリットカム用溝、L寸法公差変更、スパナ溝、同軸度変更、C面取幅変更
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
研磨ロッド
外径公差『h7』、『g6』に仕上げました。研磨済みなので工程削減が可能!【材料】S45C相当、SUS303、SUS304
- CAD:
- 2D
- /3D