丸型中空スペーサー通販・販売特集
丸型中空スペーサーの特集ページです。
パイプスペーサ(貫通タイプ)や黄銅スペーサー(中空・丸型) CB-E/-BE/-CEなど丸型中空スペーサーに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
パイプスペーサ(貫通タイプ)
【仕様】
・貫通タイプパイプスペーサ。
・用途、サイズ等に合わせてお選びください。
シムプレート
穴加工無しのシムプレートです。30個までは、ご注文の翌日出荷で対応します。
【関連商品】
・材質違い(SK材)をお探しの方は
こちら・板厚が1mm以上のものをお探しの方は
こちら もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
六角スペーサ オス-メス
【仕様】
・雄雌六角スペーサです。
・用途、サイズ等に合わせてお選びください。
小径ロッド
外径、長さを『0.1mm』単位で指定可能。『外径公差0、-5μm』と高精度!【材料】SKH51、SUJ2、SKD11、SUS440C、SUS304、粉末ハイス鋼、C3604
- CAD:
- 2D
- /3D
研磨ロッド
外径公差『h7』、『g6』に仕上げました。研磨済みなので工程削減が可能!【材料】S45C相当、SUS303、SUS304
- CAD:
- 2D
- /3D
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
パイプスペーサ 貫通タイプ | ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ(耐熱タイプ) M3用ブッシュ | ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ(耐熱タイプ) M3用ブッシュ | ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ(耐熱タイプ) M4用ブッシュ | ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ(耐熱タイプ) M4用カラー |
ミスミ | NATORI | NATORI | NATORI | NATORI |
216円~ | 2,674円 | 2,739円 | 3,389円 | 3,033円 |
在庫品1日目~当日出荷可能 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 |
基板用・丸型 | - | - | - | - |
メス-メス | - | - | - | - |
黄銅 | - | - | - | - |
快削黄銅 | - | - | - | - |