丸パイプ用ジョイント通販・販売特集
丸パイプ用ジョイントの特集ページです。
丸パイプ用ジョイント(NDT)やステンレスパイプフレーム用ジョイントなど丸パイプ用ジョイントに関する商品を探せます。
丸パイプ用ジョイント(NDT)
0
氷点下でも利用可能な丸パイプ用ジョイント。
【特長】
・使用温度:-30~+100℃。
【用途】
・丸パイプで構築された筐体の脚部に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
ラウンドパイプジョイント
0
【特長】
・Φ28丸パイプとアルミパイプを垂直に連結する場合に使用します
・連結時には、継ぎ目にアルミパイプフレーム用ジョイントを取り付けてください
- CAD:
- 3D
角パイプ用ジョイント(NDQ)
角パイプに取付けて使用するアジャスター取付用部品。
【特長】
・使用温度:-30~+120℃。
【用途】
・角パイプで構築された筐体の脚部に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
アルミ丸パイプ【2~4個入り】
一般的に使用頻度の高い汎用形材のアルミ製金属パイプ。
【特長】
・アルミ素材を使用することで、加工性に優れ、穴あけや切断作業が比較的簡単。
・押出に適し汎用性に優れた合金。
・抗菌アルマイト処理を施したことによる優れた耐食性。
【用途】
・建材用、手摺、サッシ、車輌、家具、装飾品、家電製品など、幅広く利用可能。
もっと読む通常価格(税別) :
1,032円~
一部当日出荷可能