丸 メクラ プレート通販・販売特集
丸 メクラ プレートの特集ページです。
難燃性膜付グロメット C-30-SGや塩ビプレートなど丸 メクラ プレートに関する商品を探せます。
難燃性膜付グロメット C-30-SG
不要穴を塞ぐグロメット。
【特長】
・難燃材(UL94 V-0適合)を使用。
・豊富な種類の中から用途に応じて選択可能。
・パネルの穴にワンタッチでセット可能。
・非移行性ゴム(汚染試験 JIS K6267 異状なし)。
・周囲温度70℃まで使用可能。
【用途】
・配分電盤・制御盤・計測機器。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
小径ロッド
外径、長さを『0.1mm』単位で指定可能。『外径公差0、-5μm』と高精度!【材料】SKH51、SUJ2、SKD11、SUS440C、SUS304、粉末ハイス鋼、C3604
- CAD:
- 2D
- /3D